(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:16688A-B
インパクトアダプター(ボールロック式)ボールロックタイプ インパクトドライバー

インパクトアダプター(ボールロック式)ボールロックタイプ 16688A-B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,340円
税込単価
5,874円

【特長】・インパクトレンチの差込角を変換するアダプターです。・凸側ボールロック...

詳細情報を確認する

型番

16688A-B 解除

Loading...

16688A-B の仕様・寸法情報

型番
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
全長(L寸法)(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

16688A-B

凹19、凸25.4
62
4991644430093
828-0664
435
10

1個

5,340( 5,874円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・インパクトレンチの差込角を変換するアダプターです。
・凸側ボールロック式です。

カタログ

 

16688A-Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インパクトアダプター(ボールロック式)ボールロックタイプの型番16688A-Bのページです。
型番16688A-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インパクトアダプター(ボールロック式)ボールロックタイプ

インパクトアダプター(ボールロック式)ボールロックタイプ

    インパクトソケット1/2"(12.7mm) パスファインダーソケット

    インパクトソケット1/2"(12.7mm) パスファインダーソケット

      ナットツイスター(差込角12.7mm)KOKEN

      ナットツイスター(差込角12.7mm)KOKEN

        インパクトソケット1-1/2"(38.1mm) アダプター17788A

        インパクトソケット1-1/2"(38.1mm) アダプター17788A

          ナットツイスター(差込角9.5mm)

          ナットツイスター(差込角9.5mm)

            インパクトソケット(MG付) 13400MG-10

            インパクトソケット(MG付) 13400MG-10

              メーカー KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所
              通常価格 2,805円 1,308円 5,249円 15,218円 3,490円 2,930円
              通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   2日目  
              用途 インパクト用 インパクト用 - インパクト用ジョイント類 - インパクト用
              ソケット形状 ジョイント類 6角 - ジョイント類 - 6角
              単品・セット区分 単品 アダプター 単品 ソケット - 単品 アダプター - 単品 ソケット
              材質1 クロムモリブデン鋼(SCM435) - - - - -

              インパクトアダプター(ボールロック式)ボールロックタイプのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              13344A-B
              18866A-B
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              RoHS ?差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 全長(L寸法)
              (mm)
              JANコード トラスココード 質量(g)

              2,805円

              ( 3,086円 )
              1個 あり

              1日目

              10凹9.5、凸12.732.54991644340057828-066053

              6,320円

              ( 6,952円 )
              1個 あり

              1日目

              10凹25.4、凸1966.54991644460007828-0665580

              ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました