(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

EMハバキ エコ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

EMハバキ エコ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,487円
税込単価
3,836円

【特長】・ビニル巾木の接着施工に適した乾燥性、初期粘着性及び納まり性に優れたア...

詳細情報を確認する

  • 色:
  • 外観:
    乳白色 粘稠液
  • 材質(主成分):
    アクリル樹脂系エマルション形/水性エマルション形

(i)ご注意

  • 指定用途の組み合せ以外には使用しないで下さい。 接着施工する前に、床材の欠損や反りのある物は使用しないで下さい。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
容量
セット内容
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

13320030

132-5920
3kg
専用プラスチックコテ 6枚/ケース
4545384133204
3000

1個

3,487( 3,836円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ビニル巾木の接着施工に適した乾燥性、初期粘着性及び納まり性に優れたアクリル樹脂系エマルション形接着剤です
・JIS A 5536 F☆☆☆☆です
・環境接着剤(グローバルグリーン適合)です
・JAIA 4VOC基準適合です
【用途】
・適用箇所:屋内の壁面立ち上がり部分
・適用下地:モルタル、石こうボード、木質系
・適用仕上げ材:ビニル巾木・ビニル床タイル・ビニル床シート

(i)ご注意

  • 指定用途の組み合せ以外には使用しないで下さい。 接着施工する前に、床材の欠損や反りのある物は使用しないで下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

EMハバキ エコの型番13320030のページです。
型番13320030に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

EMハバキ エコ

EMハバキ エコ

    TILEMENT タイル用接着剤 ME-01 15kgセット

    TILEMENT タイル用接着剤 ME-01 15kgセット

      タックボンドプレミア

      タックボンドプレミア

        TILEMENT コークボンド ホワイト 500g チューブ

        TILEMENT コークボンド ホワイト 500g チューブ

          接着剤 EM-100 3kg

          接着剤 EM-100 3kg

            スーパーウレタック

            スーパーウレタック

              接着剤 W-4

              接着剤 W-4

                フロアウッドU

                フロアウッドU

                  TILEMENT MS-850 エコパック 14kg

                  TILEMENT MS-850 エコパック 14kg

                    TILEMENT タイル用接着剤 GLパック 4kg

                    TILEMENT タイル用接着剤 GLパック 4kg

                      TILEMENT R-111 3kg

                      TILEMENT R-111 3kg

                        メーカー タイルメント タイルメント タイルメント タイルメント タイルメント タイルメント タイルメント タイルメント タイルメント タイルメント タイルメント
                        通常価格 3,487円 48,615円 3,110円 804円 2,252円 6,238円 1,181円 7,015円 17,246円 2,901円 5,420円
                        通常出荷日 4日目   4日目   4日目   5日目   4日目   4日目   4日目   4日目   5日目   4日目   5日目  
                        その他 - その他 淡黄色 その他 その他
                        外観 乳白色 粘稠液 - 乳白色 粘稠液 - 乳白色粘稠液 灰色粘稠液 乳白色液体 淡黄色粘稠液 - - -
                        材質(主成分) アクリル樹脂系エマルション形/水性エマルション形 【A剤】エポキシ樹脂 【B剤】変成シリコーン樹脂 ゴム系ラテックス形/水性エマルション形 - アクリル樹脂系エマルション形 ウレタン樹脂系溶剤形 酢酸ビニル樹脂系エマルション形 ポリウレタン樹脂系 変成シリコーン樹脂系 合成樹脂系エマルション形 合成ゴム系溶剤形

                        接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました