(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

道路標識・構内用 800mm三角

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:133270
道路標識・構内用 800mm三角 ドウロヒョウシキ コウナイヨウ 800MMサンカク

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,187円
税込単価
7,906円

【特長】・構内専用のスチール製道路標識です。・ポール等に設置するための穴が上下...

詳細情報を確認する

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:800mm三角×1mm
  • 材質:スチール
  • φ10mm穴×2(へそ穴)
  • 山型
交通標識・構内用 仕様

へそ穴イメージ

外形図

道路標識・構内用 800mm三角 外形図
 
商品情報を表示

133270 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
JANコード
トラスココード
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

133270

止まれ
4932134061083
814-9570
2180.0
-

1個

7,187( 7,906円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・構内専用のスチール製道路標識です。
・ポール等に設置するための穴が上下に計2ヵ所開いています。
・別途オリジナルのデザインも承ります。
【用途】
・当該情報の明示(指示)に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

道路標識・構内用 800mm三角の型番133270のページです。
型番133270に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

道路標識・構内用 800mm三角

道路標識・構内用 800mm三角

    道路標識・構内用

    道路標識・構内用

      構内用標識 300×1200mm スチール

      構内用標識 300×1200mm スチール

        交通標識・構内用

        交通標識・構内用

          標識土足厳禁 エコユニボード

          標識土足厳禁 エコユニボード

            置場標識 エコユニボード

            置場標識 エコユニボード

              ユニット 整理整頓標識 整理整頓 エコユニボード 600×600mm

              ユニット 整理整頓標識 整理整頓 エコユニボード 600×600mm

                白無地標識 スチール

                白無地標識 スチール

                  パレット用高さ制限標識

                  パレット用高さ制限標識

                    一文字標識 ターポリン

                    一文字標識 ターポリン

                      標識用スタンド 450×300mm用

                      標識用スタンド 450×300mm用

                        標識用ポール

                        標識用ポール

                          グリーンクロス 工事用黒板 無地タテ

                          グリーンクロス 工事用黒板 無地タテ

                            メーカー 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 ユニット ユニット ユニット 日本緑十字社 ユニット ユニット ユニット 日本緑十字社 グリーンクロス
                            通常価格 5,472円 3,500円 7,599円 5,962円 360円 831円 1,682円 4,500円 2,006円 26,571円 11,308円 10,595円 2,590円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   4日目~   1日目~   4日目   1日目~   1日目   4日目   2日目   4日目   1日目   2日目~   7日目  
                            商品タイプ 掲示板(標準タイプ) - - - - - 掲示板(標準タイプ) フリー掲示板 - - スタンド式 - -
                            材質(本体) スチール - - - - - 再生ポリプロピレン(エコユニボード) スチール - - - - -
                            取付仕様 穴2ヵ所 - - 穴上1、下1、10mm - - 穴4スミ ビス止め/ボルト止め 穴4ヵ所 ハトメ紐固定 - - -
                            横(mm) 800 - - - - - - 680 - - - - -
                            厚さ(mm) 1 1 - - - - - 0.8 - - - - -

                            道路標識・構内用 800mm三角のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            133021
                            133260
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?表示内容 JANコード トラスココード 質量(g)

                            5,472円

                            ( 6,019円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            10白無地タイプ4932134060673814-95452200.0

                            7,187円

                            ( 7,906円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10徐行4932134061076814-95692180.0

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました