(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

緑十字 バリケードフェンス 750×1340mm 脚部折りたたみ式 表示幕別売

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

緑十字 バリケードフェンス 750×1340mm 脚部折りたたみ式 表示幕別売

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,135円
税込単価
12,249円

【特長】・バリケードフェンス・設置・収納が、すばやくカンタン。【商品仕様】・サ...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

132100

1個

11,135( 12,249円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・バリケードフェンス
・設置・収納が、すばやくカンタン。

【商品仕様】
・サイズ:750×1340mm
・JANコード:4932134114857
・トラスココード:814-9542
・質量:5kg
【材質/仕上】
・材 質:ポリプロピレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

緑十字 バリケードフェンス 750×1340mm 脚部折りたたみ式 表示幕別売の型番132100のページです。
型番132100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

緑十字 バリケードフェンス 750×1340mm 脚部折りたたみ式 表示幕別売

緑十字 バリケードフェンス 750×1340mm 脚部折りたたみ式 表示幕別売

    ユニット 安全掲示板 シナベニヤ9mm厚 板面/915×1825mm

    ユニット 安全掲示板 シナベニヤ9mm厚 板面/915×1825mm

      グリーンクロス スイング標識金具付 SB-22 立入禁止/頭上足元注意

      グリーンクロス スイング標識金具付 SB-22 立入禁止/頭上足元注意

        ユニット 新規入場者ステッカー PPステッカー 30×100 10枚1シート

        ユニット 新規入場者ステッカー PPステッカー 30×100 10枚1シート

          メーカー 日本緑十字社 ユニット グリーンクロス ユニット
          通常価格 11,135円 39,489円 8,081円 1,288円
          通常出荷日 4日目   8日目   5日目   4日目  
          商品タイプ 工事用フェンス - - -
          グリーン - - -
          間口×奥行×高さ(mm) 1340×645×750 - - -
          材質(本体) ポリプロピレン(PP) - - -
          JANコード 4932134114857 - - -

          緑十字 バリケードフェンス 750×1340mm 脚部折りたたみ式 表示幕別売のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          バリケード・フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました