(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

KOWA 三つぼうき(短柄)しゅろ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

KOWA 三つぼうき(短柄)しゅろ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
913円
税込単価
1,004円

【用途】・園芸・床・器具用。【商品仕様】・三つぼうき(短柄)しゅろ・JANコー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ほうき
  • ほうきタイプ:
    手ぼうき
  • 材質1:
    毛材:しゅろ・柄:竹
  • JANコード:
    4972883131750
  • トラスココード:
    806-6037
  • 質量(g):
    50.000

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

13175

1個

913( 1,004円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・園芸・床・器具用。
【商品仕様】
・三つぼうき(短柄)しゅろ
・JANコード:4972883131750
・トラスココード:806-6037
・質量:50g
【材質/仕上】
・毛材:しゅろ
・柄:竹

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

KOWA 三つぼうき(短柄)しゅろの型番13175のページです。
型番13175に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

KOWA 三つぼうき(短柄)しゅろ

KOWA 三つぼうき(短柄)しゅろ

    KOWA ホームブラシ 馬毛

    KOWA ホームブラシ 馬毛

      KOWA 徳利ブラシ豚毛

      KOWA 徳利ブラシ豚毛

        KOWA お玉型ブラシ 豚毛

        KOWA お玉型ブラシ 豚毛

          防虫・防腐剤用刷毛 (筋違型)

          防虫・防腐剤用刷毛 (筋違型)

            アサヒペン カベ紙用のりバケ130MM

            アサヒペン カベ紙用のりバケ130MM

              TRUSCO ダスター刷毛

              TRUSCO ダスター刷毛

                コッピー刷毛

                コッピー刷毛

                  万能用 化繊ペイント刷毛

                  万能用 化繊ペイント刷毛

                    KOWA ハンドデッキ 塩ビ

                    KOWA ハンドデッキ 塩ビ

                      SG万能刷毛

                      SG万能刷毛

                        白豚毛 筋違 (673)

                        白豚毛 筋違 (673)

                          KOWA ネジリ筆ブラシ パッキン

                          KOWA ネジリ筆ブラシ パッキン

                            メーカー コーワ コーワ コーワ コーワ コーワ アサヒペン トラスコ中山 エスコ トラスコ中山 コーワ カンペハピオ 好川産業 コーワ
                            通常価格 913円 903円 599円 567円 199円 749円 519円 485円 278円 579円 254円 268円 383円
                            通常出荷日 5日目   5日目   1日目   5日目   1日目   2日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   2日目   1日目~   5日目   5日目  
                            商品タイプ ほうき - - - - - - - - - - - -
                            ほうきタイプ 手ぼうき - - - - - - - - - - - -
                            材質1 毛材:しゅろ・柄:竹 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4972883131750 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 806-6037 - - - - - - - - - - - -

                            KOWA 三つぼうき(短柄)しゅろのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ほうき・チリトリカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました