(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

みぞブラシ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:13141
みぞブラシ KOWA ミゾブラシ 13141エンビ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
335円
税込単価
369円

【特長】・すき間や目地等の狭い場所のほこり払いに。・サッシ溝の掃除等の汚れ落と...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

商品情報を表示

13141 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

13141

4972883131415
806-6191
35
ミゾブラシ13141塩ビ

10個

335( 369円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・すき間や目地等の狭い場所のほこり払いに。・サッシ溝の掃除等の汚れ落としに最適です。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

みぞブラシの型番13141のページです。
型番13141に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

みぞブラシ

みぞブラシ

    KOWA ネジリ筆ブラシ パッキン

    KOWA ネジリ筆ブラシ パッキン

      KOWA 器具ブラシ ヘラ付真鍮

      KOWA 器具ブラシ ヘラ付真鍮

        KOWA 両面ブラシ 豚毛・パッキン

        KOWA 両面ブラシ 豚毛・パッキン

          KOWA 徳利ブラシ豚毛

          KOWA 徳利ブラシ豚毛

            KOWA バスティーナ PP

            KOWA バスティーナ PP

              左官ブラシ ラスター356

              左官ブラシ ラスター356

                KOWA ハンドデッキ 塩ビ

                KOWA ハンドデッキ 塩ビ

                  KOWA 竹ブラシ曲柄 豚毛

                  KOWA 竹ブラシ曲柄 豚毛

                    すりむブラシ

                    すりむブラシ

                      KOWA ホームブラシ 馬毛

                      KOWA ホームブラシ 馬毛

                        KOWA バスティーナパッキン

                        KOWA バスティーナパッキン

                          ニューエコノミーニス用

                          ニューエコノミーニス用

                            メーカー コーワ コーワ コーワ コーワ コーワ コーワ 大塚刷毛製造 コーワ コーワ コーワ コーワ コーワ 好川産業
                            通常価格 294円 383円 523円 568円 599円 627円 257円 579円 167円 386円 903円 658円 293円
                            通常出荷日 1日目~   5日目   1日目   5日目   1日目   5日目   3日目~   2日目   4日目   1日目~   5日目   5日目   5日目  
                            商品タイプ 掃除用刷毛 - 掃除用刷毛 掃除用刷毛 - 掃除用刷毛 掃除用刷毛 掃除用刷毛 のり用刷毛 掃除用刷毛 - 掃除用刷毛 その他
                            材質(毛) 化学繊維 - その他 その他 - その他 豚毛 その他 豚毛 - - その他 混毛
                            材質1 毛材:塩ビ、柄:PP - 毛材:真鍮 毛材:豚毛、パッキン - 毛材:PP - 毛材:塩化ビニール(PVC) - - - 毛材:パッキン -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            13140
                            13142
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 質量(g) 仕様

                            294円

                            ( 323円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            4972883131408806-602850ミゾブラシミニ塩ビ

                            394円

                            ( 433円 )
                            10個 あり

                            1日目

                            4972883131422806-602930ミゾブラシ(ヘラ付)塩ビ

                            刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました