(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

KOWA 小判型ブラシ 3寸豚毛

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

KOWA 小判型ブラシ 3寸豚毛

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
518円
税込単価
570円

【用途】・衣類・靴用。【商品仕様】・3寸ブラシ・JANコード:49728831...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

13111

6個

518( 570円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・衣類・靴用。
【商品仕様】
・3寸ブラシ
・JANコード:4972883131118
・トラスココード:806-6016
・質量:50g
【材質/仕上】
・毛材:豚毛
・台:木

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

KOWA 小判型ブラシ 3寸豚毛の型番13111のページです。
型番13111に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

KOWA 小判型ブラシ 3寸豚毛

KOWA 小判型ブラシ 3寸豚毛

    KOWA 小判型ブラシ 3寸PP

    KOWA 小判型ブラシ 3寸PP

      KOWA ホームブラシ 馬毛

      KOWA ホームブラシ 馬毛

        KOWA 角型ブラシ13101 豚毛

        KOWA 角型ブラシ13101 豚毛

          KOWA 小判型ブラシ 4寸豚毛

          KOWA 小判型ブラシ 4寸豚毛

            KOWA 徳利ブラシ豚毛

            KOWA 徳利ブラシ豚毛

              KOWA お玉型ブラシ 豚毛

              KOWA お玉型ブラシ 豚毛

                KOWA バスティーナ PP

                KOWA バスティーナ PP

                  KOWA ハンドデッキ 塩ビ

                  KOWA ハンドデッキ 塩ビ

                    KOWA バスティーナパッキン

                    KOWA バスティーナパッキン

                      すりむブラシ

                      すりむブラシ

                        TRUSCO ダスター刷毛

                        TRUSCO ダスター刷毛

                          白毛金巻ラック(豚毛)

                          白毛金巻ラック(豚毛)

                            メーカー コーワ コーワ コーワ コーワ コーワ コーワ コーワ コーワ コーワ コーワ コーワ トラスコ中山 好川産業
                            通常価格 518円 479円 903円 555円 637円 599円 567円 627円 579円 658円 386円 519円 208円
                            通常出荷日 1日目   1日目   5日目   6日目   1日目   1日目   5日目   5日目   2日目   5日目   1日目~   1日目~   5日目  

                            KOWA 小判型ブラシ 3寸豚毛のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました