(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

静電気対策手袋 エレポイント

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:130-L
静電気対策手袋 エレポイント セイデンキタイサクテブクロ エレポイント

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,036円
税込単価
1,140円

【特長】・導電性繊維を編み込んでいますので、編手の帯電位を下げ、静電気による障...

詳細情報を確認する

  • 色:
    グレー/ホワイト
  • ゲージ数:
    13
  • 厚さ(mm):
    約1.0
  • 手のひら周り(cm):
    15.0
  • 材質1:
    繊維部:ナイロン、導電性繊維
  • 材質2:
    すべり止め部:ポリウレタン
  • 表面抵抗値(Ω):
    10[[の6乗]]

Loading...

 
カタログを表示

130-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

130-L

L
4907026013068
829-0809
22
7.8
17.6
10

3個

1,036( 1,140円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・導電性繊維を編み込んでいますので、編手の帯電位を下げ、静電気による障害を防ぎます。
・すべり止め効果の高い発泡ポリウレタン樹脂を指先のみにコーティングした手袋です。
【用途】
・精密機器組立、電子部品製造、製品検査、エレクトロニクス産業。
【材質】
・繊維部:ナイロン、導電性繊維
・すべり止め部:ポリウレタン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

静電気対策手袋 エレポイントの型番130-Lのページです。
型番130-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

静電気対策手袋 エレポイント

静電気対策手袋 エレポイント

    静電気対策手袋 エレクリーン

    静電気対策手袋 エレクリーン

      勝星 制電カーボン指先ウレタン手袋10双組 SS

      勝星 制電カーボン指先ウレタン手袋10双組 SS

        ユニプール カーボン FT

        ユニプール カーボン FT

          勝星 制電カーボン指先ウレタン手袋

          勝星 制電カーボン指先ウレタン手袋

            勝星 制電カーボン ウレタン手袋 #700

            勝星 制電カーボン ウレタン手袋 #700

              ミドリ安全 低発塵手袋 ロング (指先コート)10双入 SS

              ミドリ安全 低発塵手袋 ロング (指先コート)10双入 SS

                品質管理用手袋(手のひらコート)

                品質管理用手袋(手のひらコート)

                  ミドリ安全 低発塵手袋 ロング (手のひらコート)10双入 L

                  ミドリ安全 低発塵手袋 ロング (手のひらコート)10双入 L

                    ミドリ安全 静電気拡散性手袋(手のひらコート)L 10双入

                    ミドリ安全 静電気拡散性手袋(手のひらコート)L 10双入

                      品質管理用手袋(指先コート)

                      品質管理用手袋(指先コート)

                        メーカー 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 勝星産業 UVEX 勝星産業 勝星産業 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
                        通常価格 936円 1,154円 2,989円 931円 3,529円 3,529円 3,416円 3,036円 3,884円 4,507円 2,923円
                        通常出荷日 1日目   1日目   4日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目  
                        グレー/ホワイト グレー/ホワイト - - - - - - - - -
                        ゲージ数 13 13 - - - - - - - - -
                        厚さ(mm) 約1.0 約1.0 - - - - - - - - -
                        手のひら周り(cm) 15.0 - - - - - - - - - -
                        材質1 繊維部:ナイロン、導電性繊維 - - - - - - - - - -

                        静電気対策手袋 エレポイントのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        130-M
                        130-S
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        RoHS ?サイズ JANコード トラスココード 全長(cm) 中指長さ(cm) 質量(g)

                        936円

                        ( 1,030円 )
                        3個 あり

                        1日目

                        10M4907026013044829-080820.47.215.1

                        936円

                        ( 1,030円 )
                        3個 あり

                        1日目

                        10S4907026013020829-080717.05.614.4

                        制電手袋(弱電・半導体作業)カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました