(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ライトイーグル中長 30cm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1300-30LL
ライトイーグル中長 30cm セヌキテブクロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
575円
税込単価
633円

【特長】・ライトイーグルの全長30cmタイプです。・水や油から袖口を守ります。...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    ニトリルゴム
  • 色:
    グリーン
  • 材質1:
    表:ニトリルゴム(セラミック粒子配合)
  • 材質2:
    裏:綿100%
  • 全長(cm):
    30±1

(i)ご注意

  • 炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。
  • 電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。
  • 鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。
  • 回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。
  • 体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。

型番

1300-30LL 解除

Loading...

製品特長・仕様

ライトイーグル中長 30cm 製品特長・仕様
商品情報を表示

1300-30LL の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1300-30LL

1300-30LL

LL
4970181141600
813-6753
110
24±0.6
8±0.5

1個

575( 633円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ライトイーグルの全長30cmタイプです。
・水や油から袖口を守ります。
【用途】
・機械工業
・化学工業
・漁業
・水産加工
・コンクリート加工業
・その他油作業全般に

(i)ご注意

  • 炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。
  • 電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。
  • 鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。
  • 回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。
  • 体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ライトイーグル中長 30cmの型番1300-30LLのページです。
型番1300-30LLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ライトイーグル中長 30cm

ライトイーグル中長 30cm

    カービニ カービニボン女性用

    カービニ カービニボン女性用

      綿すべり止め手袋

      綿すべり止め手袋

        天然ゴム作業用背抜き手袋 タフキャッチ

        天然ゴム作業用背抜き手袋 タフキャッチ

          ビニボン

          ビニボン

            アトム カービニボンST

            アトム カービニボンST

              すべり止め手袋 ナイスグローブ

              すべり止め手袋 ナイスグローブ

                ポリウレタン手袋ピッタリ倶楽部

                ポリウレタン手袋ピッタリ倶楽部

                  ポリウレタン手袋ピッタリ倶楽部 ロング

                  ポリウレタン手袋ピッタリ倶楽部 ロング

                    ケブラーSD シリコンすべり止め

                    ケブラーSD シリコンすべり止め

                      ニトリル背抜き手袋 TNSG

                      ニトリル背抜き手袋 TNSG

                        厚手ゴム背抜き手袋

                        厚手ゴム背抜き手袋

                          ケブラー 15G SD ニトリルコート

                          ケブラー 15G SD ニトリルコート

                            メーカー アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) ダンロップ アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) 丸和ケミカル 川西工業 川西工業 アトム(安全・保護用品) トラスコ中山 おたふく手袋 アトム(安全・保護用品)
                            通常価格 575円 261円 238円 369円 340円 490円 236円 1,895円 303円 1,418円 239円 370円 1,380円
                            通常出荷日 4日目~   1日目   2日目   5日目   1日目~   6日目   1日目~   2日目~   1日目~   1日目   1日目   4日目   4日目  
                            使用用途 作業用 作業用 - - 作業用 - 作業用 - - 耐切創 作業用 - 耐油・耐溶剤
                            商品タイプ ニトリルゴム すべり止め - - すべり止め - すべり止め - - すべり止め ニトリルゴム - ニトリルゴム
                            グリーン 白/ピンク - - - - - 黄色 - -
                            材質1 表:ニトリルゴム(セラミック粒子配合) 手袋:綿100% 手袋:綿100%●すべり止め:ポリ塩化ビニル - 手袋:ポリエステル 手袋:綿100%●すべり止め:ポリ塩化ビニル - - - 手袋:ケブラー(R)長繊維97%・ポリウレタン3% - - ケブラー(R)長繊維97%・ポリウレタン3%
                            材質2 裏:綿100% すべり止め:ポリ塩化ビニール - - すべり止め:ポリ塩化ビニル すべり止め:ポリ塩化ビニル - - - すべり止め:シリコン樹脂 - - すべり止め:ニトリルゴム

                            ライトイーグル中長 30cmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            1300-30L
                            1300-30M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード トラスココード 質量(g) 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm)

                            678円

                            ( 746円 )
                            1個 -

                            4日目

                            L4970181141617813-675210023.6±0.67.8±0.5

                            678円

                            ( 746円 )
                            1個 -

                            4日目

                            M4970181141624813-67519022.4±0.67.4±0.5

                            ニトリルゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました