(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

KOWA 特製ワイヤーブラシロング

KOWA 特製ワイヤーブラシロング

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
629円
税込単価
692円

【特長】・木柄のワイヤーブラシです。・スクレパー付きです。【用途】・下地調整。...

詳細情報を確認する

  • 毛材:
    鋼線
  • タイプ:
    木柄ブラシ
  • JANコード:
    4972883129870
  • 質量(g):
    160.000
  • トラスココード:
    806-6001
  • 材質1:
    スクレーパー:ステンレス

型番

12987 解除

この商品は12個からご注文いただけます。

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

毛材鋼線タイプ木柄ブラシ
JANコード4972883129870質量(g)160.000
トラスココード806-6001材質1スクレーパー:ステンレス
型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

12987

12個

629( 692円 )

1日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・木柄のワイヤーブラシです。
・スクレパー付きです。
【用途】
・下地調整。
【商品仕様】
・特製ワイヤーブラシロング
・JANコード:4972883129870
・トラスココード:806-6001
・質量:160g
【材質/仕上】
・毛材:鋼線
・スクレーパー:ステンレス
・柄:木

商品情報

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

KOWA 特製ワイヤーブラシロングの型番12987のページです。
型番12987に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

KOWA 特製ワイヤーブラシロング

KOWA 特製ワイヤーブラシロング

    合成樹脂塗料用 二液君 筋違/白毛

    合成樹脂塗料用 二液君 筋違/白毛

      お得用多用途用ハケ

      お得用多用途用ハケ

        INNOVA トタン・カワラ用刷毛

        INNOVA トタン・カワラ用刷毛

          スーパー多用途用刷毛

          スーパー多用途用刷毛

            貴婦人 ダメ込み 筋違 白

            貴婦人 ダメ込み 筋違 白

              ひよこ 隅切 白 24ミリ

              ひよこ 隅切 白 24ミリ

                多用途用(化繊タイプ)ハケ

                多用途用(化繊タイプ)ハケ

                  塗来 自然塗料用 隅切 10号

                  塗来 自然塗料用 隅切 10号

                    薬品専用刷毛

                    薬品専用刷毛

                      隅切用 銅巻 筋違 白

                      隅切用 銅巻 筋違 白

                        のぞみ 筋違 赤

                        のぞみ 筋違 赤

                          カシュー金巻刷毛 平 赤

                          カシュー金巻刷毛 平 赤

                            メーカー コーワ 大塚刷毛製造 アサヒペン ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 アサヒペン 大塚刷毛製造 トラスコ中山 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造
                            通常価格 629円 315円 195円 551円 263円 1,319円 505円 604円 1,669円 1,018円 647円 2,391円 382円
                            通常出荷日 1日目   3日目   1日目~   4日目   4日目   3日目   3日目   1日目~   3日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            毛材 鋼線 - - - - - - - - - - - -
                            タイプ 木柄ブラシ - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4972883129870 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 160.000 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 806-6001 - - - - - - - - - - - -

                            KOWA 特製ワイヤーブラシロングのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト