(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

工事用看板 スチール製

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:129301
工事用看板 スチール製 コウジヨウカンバン スチールセイ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
9,500円 ~ 13,500円
税込価格
10,450円 ~ 14,850円

【特長】・折りたたみ式で設置や移動、撤去が容易なスチール製の自立式看板です。【...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
商品タイプ
材質(本体)
表示内容
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

129301

スタンド式
基材:スチール
通行止・区間・期間・施工
4932134026143
814-9529
5400.0
-

1個

12,000( 13,200円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・折りたたみ式で設置や移動、撤去が容易なスチール製の自立式看板です。
【用途】
・道路工事の現場に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

工事用看板 スチール製

工事用看板 スチール製

    反射看板 枠付き

    反射看板 枠付き

      グリーンクロス ハーフ275 SL立看板 一時停止 HSL-5

      グリーンクロス ハーフ275 SL立看板 一時停止 HSL-5

        グリーンクロス ハーフ275 SL立看板 通行止 HSL-2

        グリーンクロス ハーフ275 SL立看板 通行止 HSL-2

          グリーンクロス 蛍光イエローのぼり旗 KN14 路面凍結注意

          グリーンクロス 蛍光イエローのぼり旗 KN14 路面凍結注意

            ユニット メッシュ横断幕 吊り荷の下に入るな

            ユニット メッシュ横断幕 吊り荷の下に入るな

              グリーンクロス ハーフ275 SL立看板 車両通行止 HSL-3

              グリーンクロス ハーフ275 SL立看板 車両通行止 HSL-3

                メーカー 日本緑十字社 ユニット グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス ユニット グリーンクロス
                通常価格 9,500円 8,914円 9,414円 7,563円 886円 33,818円 7,563円
                通常出荷日 1日目~   9日目   7日目   7日目   4日目   4日目   7日目  

                工事用看板 スチール製のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました