(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

工事用看板 白無地タイプ スチール製

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:129007
工事用看板 白無地タイプ スチール製 コウジヨウカンバン シロムジタイプ スチールセイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,800円
税込単価
10,780円

【特長】・折りたたみ式で設置や移動、撤去が容易なスチール製の自立式看板です【用...

詳細情報を確認する

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 材質:スチール
  • 仕様:片面、鉄枠付き、白無地板

規格表

型番サイズ(板面)
1290051,800×900mm
1290061,400×550mm
1290071,400×1,100mm
1290081,200×800mm
 
商品情報を表示

129007 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

129007

4932134026228
814-9521
8700.0

1個

9,800( 10,780円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・折りたたみ式で設置や移動、撤去が容易なスチール製の自立式看板です
【用途】
・道路工事の現場に

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工事用看板 白無地タイプ スチール製の型番129007のページです。
型番129007に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

工事用看板 白無地タイプ スチール製

工事用看板 白無地タイプ スチール製

    標識用ポール

    標識用ポール

      一文字標識 ターポリン

      一文字標識 ターポリン

        ユニット ワンタッチ標識コーン取付金具

        ユニット ワンタッチ標識コーン取付金具

          駐車場関係標識

          駐車場関係標識

            交通標識・構内用

            交通標識・構内用

              道路標識・構内用 800mm三角

              道路標識・構内用 800mm三角

                構内用標識 300×1200mm スチール

                構内用標識 300×1200mm スチール

                  工事用看板 スチール製

                  工事用看板 スチール製

                    グリーンクロス 工事用黒板 無地ヨコ

                    グリーンクロス 工事用黒板 無地ヨコ

                      道路標識・構内用

                      道路標識・構内用

                        手スリ用標語

                        手スリ用標語

                          置場標識 エコユニボード

                          置場標識 エコユニボード

                            メーカー 日本緑十字社 日本緑十字社 ユニット ユニット 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 グリーンクロス 日本緑十字社 ユニット ユニット
                            通常価格 7,350円 10,595円 26,571円 1,771円 2,762円 5,962円 5,472円 7,599円 9,500円 2,590円 3,500円 1,320円 831円
                            通常出荷日 1日目~   2日目~   4日目   4日目   1日目~   1日目~   1日目~   4日目~   1日目~   7日目   1日目~   4日目   1日目~  
                            商品タイプ スタンド式 - - - - - 掲示板(標準タイプ) - - - - - -
                            材質(本体) 基材:スチール - - - - - スチール - - - - - -
                            表示内容 白無地タイプ - - - - - - - - - - - -

                            工事用看板 白無地タイプ スチール製のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            129005
                            129006
                            129008
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 質量(g)

                            11,900円

                            ( 13,090円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            4932134026204814-95197000.0

                            7,350円

                            ( 8,085円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4932134026211814-95205800.0

                            8,750円

                            ( 9,625円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            4932134026235814-95226500.0

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました