(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アイドリングストップ推進標識 スチール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アイドリングストップ推進標識 スチール

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,021円
税込単価
9,923円

駐停車中のドライバーにエンジンの停止を促すためのスチール製の標識です。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

仕様

127002【特長】
・駐停車中のドライバーにエンジンの停止を促すためのスチール製の標識です。
【商品仕様】
・表示内容:ドライバーの皆様へお願い・駐停車時は、必ずエンジンを停止してください
・取付仕様:ビス止め(ビス別売)
・縦(mm):450
・横(mm):600
・厚さ(mm):0.8
・普通山型
・穴4ヵ所(5mmφ‐4)
・JANコード:4932134004554
・トラスココード:814-9505
・質量:1.7kg
【材質/仕上】
・スチールメラミン焼付
127006【特長】
・駐停車中のドライバーにエンジンの停止を促すためのスチール製の標識です。
【商品仕様】
・表示内容:STOP The アイドリング・駐停車中はエンジンを切りましょう
・取付仕様:ビス止め(ビス別売)
・縦(mm):680
・横(mm):400
・厚さ(mm):0.8
・普通山型
・穴2ヵ所(10mmφ‐2)
・JANコード:4932134004592
・トラスココード:814-9509
・質量:2.1kg
【材質/仕上】
・スチール メラミン焼付
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様1
仕様2
仕様3
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

127002

・駐停車中のドライバーにエンジンの停止を促すためのスチール製の標識です。・表示内容:ドライバーの皆様へお願い・駐停車時は、必ずエンジンを停止してください
・取付仕様:ビス止め(ビス別売)・縦(mm):450・横(mm):600・厚さ(mm):0.8・普通山型・穴4ヵ所(5mmφ‐4)
・JANコード:4932134004554・トラスココード:814-9505・質量:1.7kg・スチールメラミン焼付・エンジンを停止・450×600

1個

9,021( 9,923円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

駐停車中のドライバーにエンジンの停止を促すためのスチール製の標識です。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アイドリングストップ推進標識 スチールの型番127002のページです。
型番127002に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アイドリングストップ推進標識 スチール

アイドリングストップ推進標識 スチール

    廃棄物標識 600×600mm スチール

    廃棄物標識 600×600mm スチール

      ユニット 整理整頓標識 整理整頓 エコユニボード 600×600mm

      ユニット 整理整頓標識 整理整頓 エコユニボード 600×600mm

        ユニット 積載荷重標識 1すぱん○kg エコユニボード 450×600mm

        ユニット 積載荷重標識 1すぱん○kg エコユニボード 450×600mm

          ユニット 立入禁止区域板(板のみ) 鉄板

          ユニット 立入禁止区域板(板のみ) 鉄板

            ユニット 開口部標識 開口部蓋(ふた) エコユニボード 450×600mm

            ユニット 開口部標識 開口部蓋(ふた) エコユニボード 450×600mm

              ユニット 修理・点検標識 修理中・エコユニボード・300X300

              ユニット 修理・点検標識 修理中・エコユニボード・300X300

                グリーンクロス たれ幕 CS-1 高所作業中

                グリーンクロス たれ幕 CS-1 高所作業中

                  ユニット 制限荷重標識 守れ○tつり上げ荷重 エコユニボード 450×600

                  ユニット 制限荷重標識 守れ○tつり上げ荷重 エコユニボード 450×600

                    ユニット 消防標識 消火栓・鉄板(普通山)・400Ф

                    ユニット 消防標識 消火栓・鉄板(普通山)・400Ф

                      グリーンクロス たれ幕 CS-2 上部作業中

                      グリーンクロス たれ幕 CS-2 上部作業中

                        整理整頓標識 エコユニボード 600×300mm

                        整理整頓標識 エコユニボード 600×300mm

                          鉄板 明治山 (穴4スミ)

                          鉄板 明治山 (穴4スミ)

                            メーカー 日本緑十字社 日本緑十字社 ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット グリーンクロス ユニット ユニット グリーンクロス ユニット ユニット
                            通常価格 9,021円 5,157円 1,682円 1,169円 10,500円 1,030円 1,071円 2,100円 1,169円 3,182円 2,019円 1,030円 2,500円
                            通常出荷日 4日目   1日目   1日目   1日目~   6日目   1日目~   6日目   2日目~   1日目~   2日目~   7日目   1日目~   6日目  

                            アイドリングストップ推進標識 スチールのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました