(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ビニボン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:127-LA
ビニボン ビニボン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
340円
税込単価
374円

【特長】・耐久性に優れた高品質のすべり止め手袋です。【用途】・運輸・流通作業・...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 仕様:
    ボツ
  • サイズ:
    フリー
  • 材質1:
    手袋:ポリエステル
  • 材質2:
    すべり止め:ポリ塩化ビニル
  • 手のひら周り(cm):
    20±1

(i)ご注意

  • 炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。
  • 電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。
  • 鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。
  • 回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。
  • 体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。

Loading...

製品特長・仕様

ビニボン 製品特長・仕様
商品情報を表示

127-LA の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
全長(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
127-LA

127-LA

白/ピンク
4970181091325
813-6749
50
21±1
7.5±0.5

10個

340( 374円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性に優れた高品質のすべり止め手袋です。
【用途】
・運輸
・流通作業
・検品
・農作業
・園芸作業など

(i)ご注意

  • 炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。
  • 電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。
  • 鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。
  • 回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。
  • 体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ビニボンの型番127-LAのページです。
型番127-LAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ビニボン

ビニボン

    カービニ カービニボン女性用

    カービニ カービニボン女性用

      ケブラーSD シリコンすべり止め

      ケブラーSD シリコンすべり止め

        アトム カービニボンST

        アトム カービニボンST

          ケブラー 15G SD ニトリルコート

          ケブラー 15G SD ニトリルコート

            綿すべり止め手袋

            綿すべり止め手袋

              ロングフィンガー

              ロングフィンガー

                低発塵メッシュ手袋

                低発塵メッシュ手袋

                  すべり止め手袋つぶてソフト

                  すべり止め手袋つぶてソフト

                    アトムエース 綿手袋

                    アトムエース 綿手袋

                      ニューウェーブ 5双組

                      ニューウェーブ 5双組

                        ケミソフト ピッタリブルー

                        ケミソフト ピッタリブルー

                          アクティブグリップ 3双組(グレー/ブラック)

                          アクティブグリップ 3双組(グレー/ブラック)

                            メーカー アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) マックス(手袋) 川西工業 アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) 東和コーポレーション(トワロン)
                            通常価格 340円 261円 1,418円 490円 1,380円 238円 262円 4,087円 1,341円 270円 2,408円 278円 5,277円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   6日目   4日目   2日目   4日目~   1日目~   7日目   4日目   4日目~   4日目~   2日目~  
                            使用用途 作業用 作業用 耐切創 - 耐油・耐溶剤 - 作業用 - - 品質管理用 - - -
                            商品タイプ すべり止め すべり止め すべり止め - ニトリルゴム - すべり止め - - インナータイプ - - -
                            仕様 ボツ ボツ - - - - 指きり - - - - - -
                            サイズ フリー フリー - フリー - フリー フリー - - フリー - - -
                            材質1 手袋:ポリエステル 手袋:綿100% 手袋:ケブラー(R)長繊維97%・ポリウレタン3% 手袋:綿100%●すべり止め:ポリ塩化ビニル ケブラー(R)長繊維97%・ポリウレタン3% 手袋:綿100%●すべり止め:ポリ塩化ビニル 手袋:綿100% - - 綿100% 手袋部:綿87%・ナイロン11%、ポリエステル2% 手袋:ナイロン、ポリウレタン -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            127
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 質量(g) 全長(cm) 中指長さ(cm)

                            340円

                            ( 374円 )
                            10個 あり

                            4日目

                            白/黄4970181091301813-67486023.5±18±0.5

                            すべり止め手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました