(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防虫・防腐剤用刷毛 (筋違型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:12568
防虫・防腐剤用刷毛 (筋違型) ボウチュウ ボウフザイヨウハケ (スジカイガタ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
326円
税込単価
359円

【特長】・毛腰の強い豚毛使用の刷毛です。【用途】・防虫・防腐剤用。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    薬品用刷毛
  • 材質(毛):
    混毛
  • 材質1:
    毛材:豚/化セン
  • 材質2:
    柄:木
  • 玉厚(mm):
    12

Loading...

 
カタログを表示

12568 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
毛丈(mm)
刷毛幅(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
全長(mm)
適合塗料
形状
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

12568

45
50
4972883125681
806-6288
50
240
木部塗料(水性・油性)
筋違型
-

5個

326( 359円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・毛腰の強い豚毛使用の刷毛です。
【用途】
・防虫・防腐剤用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防虫・防腐剤用刷毛 (筋違型) の型番12568のページです。
型番12568に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防虫・防腐剤用刷毛 (筋違型)

防虫・防腐剤用刷毛 (筋違型)

    特選万能用ハケ

    特選万能用ハケ

      万能用ハケ特等

      万能用ハケ特等

        防虫・防腐剤用刷毛 (平型)

        防虫・防腐剤用刷毛 (平型)

          エナメルハケ

          エナメルハケ

            ペイント刷毛 NS油性用

            ペイント刷毛 NS油性用

              徳用トタンハケ

              徳用トタンハケ

                ステイン用コテバケスペアスペア

                ステイン用コテバケスペアスペア

                  ペンキ金巻用刷毛

                  ペンキ金巻用刷毛

                    防虫・防腐塗料用ハケ

                    防虫・防腐塗料用ハケ

                      万能屋根カワラ用ハケ

                      万能屋根カワラ用ハケ

                        スポンジハケ

                        スポンジハケ

                          ペイント用刷毛 豚毛金巻

                          ペイント用刷毛 豚毛金巻

                            メーカー コーワ コーワ コーワ コーワ コーワ コーワ コーワ コーワ 好川産業 アサヒペン コーワ コーワ 大塚刷毛製造
                            通常価格 199円 274円 639円 393円 108円 345円 639円 585円 153円 331円 690円 95円 620円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   5日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~   1日目~   1日目~   1日目  
                            商品タイプ 薬品用刷毛 - - - - 油性用刷毛 - その他 その他 刷毛 - - 油性用刷毛
                            材質(毛) 混毛 - - - - 混毛 - - 混毛 豚毛 - - -
                            材質1 毛材:豚/化セン 毛材:山羊毛、化繊 毛材:化繊 毛:豚毛 - - 毛材:馬毛、豚毛、化繊 化繊 - - 毛材:馬毛、豚毛、化繊 エステル系ウレタン -
                            材質2 柄:木 - - 柄:木 - - - - - - - - -
                            玉厚(mm) 12 - - 15 - - - - - - - - -

                            防虫・防腐剤用刷毛 (筋違型) のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            12569
                            12595
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            毛丈
                            (mm)
                            刷毛幅
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 全長(mm) 適合塗料 形状 内容量

                            392円

                            ( 431円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            50704972883125698806-629058.000260木部塗料(水性・油性)筋違型-

                            199円

                            ( 219円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            45304972883125957756-399035235--1本

                            刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました