(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハズマットピグソックス(ポリプロピレン)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハズマットピグソックス(ポリプロピレン)【2~12個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
40,329円 ~ 56,576円
税込価格
44,362円 ~ 62,234円

【特長】・油性、水性液体だけでなく、酸やアルカリも吸収することができます。・ソ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ほとんどの酸やアルカリに対応可能ですが、薬品の変質、使用環境や状況、薬品同士が混合して化学変化を生じる場合等には対応しえないことが十分考えられますので、ご留意ください。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
長さ(m)
油吸収量(L/箱)
油吸収量(L/本)
外径(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
514-1907
5100
1.17
36
3
80
-

1パック

12個入り

40,329( 44,362円 )

5日目

514-2202
6800
3
68
34
130
-

1パック

2個入り

52,395( 57,635円 )

5日目

514-3004
6400
3
45
7.5
80
10

1パック

6個入り

56,576( 62,234円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・油性、水性液体だけでなく、酸やアルカリも吸収することができます。
・ソックスで漏洩した液体を囲い込み、拡大を防ぎ、ピローで内側にたまった液体を吸収します。
【用途】
・オイル・水・酸・アルカリ用。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ほとんどの酸やアルカリに対応可能ですが、薬品の変質、使用環境や状況、薬品同士が混合して化学変化を生じる場合等には対応しえないことが十分考えられますので、ご留意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハズマットピグソックス(ポリプロピレン)

ハズマットピグソックス(ポリプロピレン)

    ハズマットピグピロー

    ハズマットピグピロー

      スーパーピグソックス

      スーパーピグソックス

        ハズマットピグマット ミシン目入り(シートタイプ)

        ハズマットピグマット ミシン目入り(シートタイプ)

          クリアスピルキット KIT367

          クリアスピルキット KIT367

            pig ハズマットピグパルプ (3kg入)

            pig ハズマットピグパルプ (3kg入)

              スーパーピグソックス PIG210

              スーパーピグソックス PIG210

                ピグピロー

                ピグピロー

                  粒状油液吸着材 オイルドライ G-100

                  粒状油液吸着材 オイルドライ G-100

                    pig オリジナルピグソックス

                    pig オリジナルピグソックス

                      超吸収粒状油吸着材 オーエスライト

                      超吸収粒状油吸着材 オーエスライト

                        ラボスピルキット

                        ラボスピルキット

                          オイル分散剤 オイルウォッシュ

                          オイル分散剤 オイルウォッシュ

                            メーカー ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション タイムケミカル ニューピグコーポレーション JOHNAN アズワン JOHNAN
                            通常価格 40,329円 17,340円 26,142円 18,301円 18,331円 18,285円 23,851円 29,269円 6,256円 17,933円 4,888円 22,425円 13,099円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   1日目   1日目   5日目   1日目   5日目   2日目   5日目   4日目   1日目   3日目  
                            商品タイプ チューブ ピロー ソックス/ブーム シート 吸収材キット ピロー チューブ ピロー フレーク チューブ フレーク - -
                            用途 オイル・水・酸・アルカリ用 オイル・水・酸・アルカリ用 オイル・水・溶剤用 液体危険物用 オイル・水・酸・アルカリ用 液体危険物用 オイル・水・溶剤用 オイル・水・溶剤用 オイル・水用 オイル・水・溶剤用 オイル用 - オイル用
                            材質1 ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) リサイクルセルロース、ポリプロピレン(PP) - バッグ:ビニール ポリプロピレン(PP) - セルロース、ポリプロピレン(PP) - 表:ポリプロピレン(PP)、中:コーンコブ - - -

                            ハズマットピグソックス(ポリプロピレン)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました