(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Sローラースペア

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:12446
Sローラースペア【1~10個入り】 Sローラースペア

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,429円
税込単価
2,672円

【特長】・平滑面から多少の凹凸面の塗装に使用できる万能スモールローラーのスペア...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

12446 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
毛丈(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
寸法(インチ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

12446

13
4972883124462
806-6184
155.000
アクリル・ポリエステル
-

1パック

10個入り

2,429( 2,672円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・平滑面から多少の凹凸面の塗装に使用できる万能スモールローラーのスペアです。
【用途】
・ローラー。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Sローラースペアの型番12446のページです。
型番12446に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Sローラースペア

Sローラースペア

    マルチリムーバーグリップ

    マルチリムーバーグリップ

      ミニローラー WONDER中毛13ミリ(2ホンP) 4MS-WOB

      ミニローラー WONDER中毛13ミリ(2ホンP) 4MS-WOB

        くばりローラー マスチック 7D 7インチ

        くばりローラー マスチック 7D 7インチ

          スモールローラーセット中毛

          スモールローラーセット中毛

            ミニローラー ツイスト中短毛(2ホンP) 4MS-TW10

            ミニローラー ツイスト中短毛(2ホンP) 4MS-TW10

              ミニローラー ツイスト中長毛(2ホンP) 4MS-TWR

              ミニローラー ツイスト中長毛(2ホンP) 4MS-TWR

                ミニローラー ツイスト 中毛(2ホンP) 4MS-TWB

                ミニローラー ツイスト 中毛(2ホンP) 4MS-TWB

                  スモールローラーセット短毛

                  スモールローラーセット短毛

                    ミニローラー WONDER中毛13ミリ(2ホンP) 3MS-WOB

                    ミニローラー WONDER中毛13ミリ(2ホンP) 3MS-WOB

                      ミニローラー WONDER中毛13ミリ(2ホンP) 2MS-WOB

                      ミニローラー WONDER中毛13ミリ(2ホンP) 2MS-WOB

                        アングルローラー 替筒

                        アングルローラー 替筒

                          ミニローラー MICRO ACE短毛 6ミリ(2ホンP) 3MS-MIC

                          ミニローラー MICRO ACE短毛 6ミリ(2ホンP) 3MS-MIC

                            メーカー コーワ 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 コーワ 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 コーワ 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造
                            通常価格 265円 745円 968円 2,764円 864円 922円 922円 922円 1,053円 968円 968円 960円 968円
                            通常出荷日 1日目~   3日目   3日目   3日目   5日目   3日目   3日目   3日目   5日目   3日目   3日目   3日目   3日目  

                            Sローラースペアのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            12430
                            12431
                            12447
                            19006
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            毛丈
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 寸法(インチ)

                            265円

                            ( 292円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            134972883124301806-597515.000アクリル・ポリエステル-

                            307円

                            ( 338円 )
                            20個 あり

                            1日目

                            134972883124318806-597620.000アクリル・ポリエステル-

                            3,099円

                            ( 3,409円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            6日目

                            134972883124479806-6185200.000アクリル・ポリエステル-

                            779円

                            ( 857円 )

                            2個入り

                            1パック あり

                            5日目

                            134972883190061806-628335.000ポリエステル繊維4

                            ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました