(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニューウェーブ 5双組

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ニューウェーブ 5双組【1~5個入り】

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
2,408円
税込価格
2,649円

【特長】・特許を取得した波形ゴムにより高いグリップ力を発揮します。・ニューウェ...

詳細情報を確認する

  • ゲージ:
    10
  • 色:
    グリーン
  • 材質1:
    手袋部:綿87%・ナイロン11%、ポリエステル2%
  • 材質2:
    すべり止め部:天然ゴム

(i)ご注意

  • 炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。
  • 電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。
  • 鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。
  • 回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。
  • 体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

ニューウェーブ 5双組 製品特長・仕様
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
4970181104148
857-0993
90
20
24
8.5

1個

2,408( 2,649円 )

4日目

M
4970181104155
857-0994
80
19
23.5
7.8

3パック

5個入り

2,408( 2,649円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特許を取得した波形ゴムにより高いグリップ力を発揮します。
・ニューウェーブのお得な5双組です。
【用途】
・荷物仕分け作業、日曜大工、その他。

(i)ご注意

  • 炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。
  • 電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。
  • 鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。
  • 回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。
  • 体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニューウェーブ 5双組

ニューウェーブ 5双組

    レッドタフマン 3双組

    レッドタフマン 3双組

      ブラックタフマン 3双組

      ブラックタフマン 3双組

        ゴム張りZELP3双組

        ゴム張りZELP3双組

          タフグリ 3双組

          タフグリ 3双組

            ゴム張り手袋

            ゴム張り手袋

              ガッツ 運搬用手袋

              ガッツ 運搬用手袋

                ロングフィンガー

                ロングフィンガー

                  天然ゴム背抜き手袋ジェイフレックス ラバー

                  天然ゴム背抜き手袋ジェイフレックス ラバー

                    ビニボン

                    ビニボン

                      ケミソフト業務用 3双組

                      ケミソフト業務用 3双組

                        天然ゴム背抜き手袋ラバービート

                        天然ゴム背抜き手袋ラバービート

                          厚手ゴム背抜き手袋

                          厚手ゴム背抜き手袋

                            メーカー アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) ユニワールド アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) ユニワールド おたふく手袋
                            通常価格 2,408円 1,197円 1,623円 1,630円 1,032円 617円 727円 262円 257円 340円 1,286円 170円 370円
                            通常出荷日 4日目~   1日目~   6日目~   2日目   6日目   1日目~   1日目   4日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   4日目  
                            ゲージ 10 - - 7 - 7 - 10 - - - - -
                            グリーン レッド ブラック イエロー/グリーン グリーン - 黄/オレンジ - - ホワイト - -
                            材質1 手袋部:綿87%・ナイロン11%、ポリエステル2% 手袋:ポリエステル●綿●その他●すべり止め:天然ゴム 手袋:ポリエステル●綿●その他●すべり止め:天然ゴム 手袋:ポリエステル、アクリル、ナイロン●すべり止め:天然ゴム 手袋:ポリエステル・綿・その他●すべり止め:天然ゴム - 手袋部:アクリル、ナイロン、ポリエステル 手袋:綿100% - 手袋:ポリエステル 手袋:ナイロン - -
                            材質2 すべり止め部:天然ゴム すべり止め:天然ゴム すべり止め:天然ゴム すべり止め:天然ゴム - - すべり止め:天然ゴム すべり止め:ポリ塩化ビニル - すべり止め:ポリ塩化ビニル すべり止め:ポリウレタン樹脂 - -

                            ニューウェーブ 5双組のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            作業時に利用
                            評価 4.0満足度:4.02019/06/14
                            製品を作る時に持ったり、加工をする時の工程で利用しています。現場からの依頼があり発注しました。工程の作業がしやすく、クッション性が高くて手が痛くならないのでリピート購入しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました