(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドルローラー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミドルローラー【1~10個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
368円 ~ 2,333円
税込価格
405円 ~ 2,566円

【特長】・一般塗装用ローラーです。・万能タイプ【用途】・ローラー。

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
ローラー寸法(インチ)
材質
毛丈(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
ポリエステル
13
4972883123984
806-6349
100.000
-
-

1個

375( 413円 )

5日目

7
ポリエステル
13
4972883178083
806-6426
615.000
-
175

1パック

10個入り

2,333( 2,566円 )

5日目

7
その他
-
4972883191891
806-6127
165.000
-

1個

368( 405円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般塗装用ローラーです。
・万能タイプ
【用途】
・ローラー。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミドルローラー

ミドルローラー

    彩スモールローラースペア

    彩スモールローラースペア

      彩レギュラーローラースペア

      彩レギュラーローラースペア

        彩ローラースペア

        彩ローラースペア

          彩ローラー中毛スペア

          彩ローラー中毛スペア

            彩スモールローラーハンドルセット

            彩スモールローラーハンドルセット

              PUREスモ-ルロ-ラ-

              PUREスモ-ルロ-ラ-

                彩ローラーハンドルセット

                彩ローラーハンドルセット

                  スモールローラー

                  スモールローラー

                    ローラー

                    ローラー

                      スモールローラーラム

                      スモールローラーラム

                        スモールローラーボンパラゴン (無泡タイプ)

                        スモールローラーボンパラゴン (無泡タイプ)

                          水性ボンド用ローラー

                          水性ボンド用ローラー

                            メーカー コーワ コーワ コーワ コーワ コーワ コーワ コーワ コーワ コーワ コーワ コーワ コーワ コーワ
                            通常価格 368円 210円 407円 279円 392円 400円 505円 435円 323円 846円 887円 847円 873円
                            通常出荷日 5日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目~   5日目   1日目~   2日目~   2日目~   1日目   1日目   1日目  
                            その他 オプション - - - - - - - オプション - - - -

                            ミドルローラーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました