(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

彩レギュラーローラースペア

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:12368
彩レギュラーローラースペア【2個入り】 アヤレギュラーローラースペア

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
562円
税込単価
618円

【特長】・一般塗装用ローラーです。・万能タイプ【用途】・ローラー。

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

12368 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

12368

4972883123687
806-6345
120.000

5パック

2個入り

562( 618円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般塗装用ローラーです。
・万能タイプ
【用途】
・ローラー。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

彩レギュラーローラースペアの型番12368のページです。
型番12368に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

彩レギュラーローラースペア

彩レギュラーローラースペア

    ミドルローラー

    ミドルローラー

      彩スモールローラーハンドルセット

      彩スモールローラーハンドルセット

        彩スモールローラースペア

        彩スモールローラースペア

          PUREスモ-ルロ-ラ-

          PUREスモ-ルロ-ラ-

            彩ローラースペア

            彩ローラースペア

              彩ローラー中毛スペア

              彩ローラー中毛スペア

                彩ローラーハンドルセット

                彩ローラーハンドルセット

                  スモールローラーラム

                  スモールローラーラム

                    スモールローラー

                    スモールローラー

                      ローラー

                      ローラー

                        スモールローラーボンパラゴン (無泡タイプ)

                        スモールローラーボンパラゴン (無泡タイプ)

                          SハンドルLONG

                          SハンドルLONG

                            メーカー コーワ コーワ コーワ コーワ コーワ コーワ コーワ コーワ コーワ コーワ コーワ コーワ コーワ
                            通常価格 407円 368円 400円 210円 505円 279円 392円 435円 887円 323円 846円 847円 372円
                            通常出荷日 1日目   5日目   1日目~   1日目~   5日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   2日目~   2日目~   1日目   5日目  
                            材質 ポリエステル - - - - ポリエステル - ポリエステル - - ポリエステル ポリエステル その他
                            毛丈(mm) 13 - 13 - 13 13 13 13 - - 13 - -
                            材質1 ポリエステル - ポリエステル ポリエステル ポリエステル ポリエステル ポリエステル ポリエステル - - ポリエステル繊維 ポリエステル スチール・PP

                            彩レギュラーローラースペアのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            12367
                            12369
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 質量(g)

                            407円

                            ( 448円 )

                            2個入り

                            5パック あり

                            1日目

                            4972883123670806-634480.000

                            674円

                            ( 741円 )

                            2個入り

                            5パック あり

                            1日目

                            4972883123694806-6346160.000

                            ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました