(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:123-38
布粘着テープ 123 ヌノネンチャクテープ 123

布粘着テープ 123 123-38

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
275円
税込単価
303円

【特長】・強粘着で抜群の保持力です。・巻戻しが軽く作業効率も良好です。【用途】...

詳細情報を確認する

Loading...

123-38 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
粘着力
JANコード
トラスココード
材質1
材質2
引張強度(N/10mm)
質量(g)
テープカット条件
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

123-38

38
3.9
4987167029890
118-7530
-
-
-
215.000
手で切断可能
10

1個

275( 303円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強粘着で抜群の保持力です。
・巻戻しが軽く作業効率も良好です。
【用途】
・重量ダンボールの封かん。

Loading...

123-38で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

布粘着テープ 123の型番123-38のページです。
型番123-38に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

布粘着テープ 123

布粘着テープ 123

    No.3349 布テープ

    No.3349 布テープ

      No.3350 布テープ

      No.3350 布テープ

        ニトムズ ハンディカット透明布粘着テープ

        ニトムズ ハンディカット透明布粘着テープ

          No.3460 布テープ

          No.3460 布テープ

            布粘着テープ,強力粘着

            布粘着テープ,強力粘着

              ニュークロステープ

              ニュークロステープ

                ニトムズ 布粘着75025

                ニトムズ 布粘着75025

                  布テープ No.600S

                  布テープ No.600S

                    包装用布テープ No.1590(パック)

                    包装用布テープ No.1590(パック)

                      布テープ(スフ)

                      布テープ(スフ)

                        布粘着テープNo.914

                        布粘着テープNo.914

                          布粘着テープ No.102N

                          布粘着テープ No.102N

                            メーカー ニチバン マクセルスリオンテック マクセルスリオンテック nitoms マクセルスリオンテック コニシ ニチバン nitoms 積水化学工業 寺岡製作所 オカモト 菊水テープ ニチバン
                            通常価格 175円 12,642円 10,885円 553円 8,742円 342円 860円 234円 345円 614円 579円 330円 560円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   6日目   4日目   5日目   9日目   4日目~   1日目~   1日目   1日目~  
                            ブラウン ダンボール色 / イエロー ダンボール色 / イエロー パープル ホワイト・クリーム ダンボール色 ブラウン - ブラウン ダンボール色 - ダンボール色 -
                            テープ長さ(m) 25 25 25 25 25 25 50 25 25 - 25 25 25
                            テープ厚(mm) 0.24 0.36 0.23 0.18 0.12 - 0.17 0.33 0.26 0.2 - - 0.3
                            基材 布(スフ) 布(ラミネート有) 布(ラミネート有) - 布(ラミネート有) 布(スフ) 布(合繊) 布(スフ) - - 布(スフ) - 布(スフ)
                            粘着剤 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 - - ゴム系 ゴム系 ゴム系

                            布粘着テープ 123のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            123-100
                            123-25
                            123-50
                            123-60
                            123-75
                            123LW-50
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?テープ幅
                            (mm)
                            粘着力 JANコード トラスココード 材質1 材質2 引張強度(N/10mm) 質量(g) テープカット条件

                            712円

                            ( 783円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            101003.94987167030322118-7528基材:スフ-57.0565.000手で切断可能

                            175円

                            ( 193円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10254.74N/10mm4987167029883118-7527支持体:スフ粘着剤:ゴム系-145.000-

                            363円

                            ( 399円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            10503.9-117-6378---280.000手で切断可能

                            425円

                            ( 468円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            10603.94987167029913118-7529基材:スフ-57.0340.000手で切断可能

                            538円

                            ( 592円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            10753.94987167029920118-7526--57.0425.000手で切断可能

                            363円

                            ( 399円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10504.74N/10mm4987167029906118-7531支持体:スフ粘着剤:ゴム系-280.000-

                            布テープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました