(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゴム張りZELP3双組

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ゴム張りZELP3双組

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,630円
税込単価
1,793円

【特長】・ゴム張りZのお得な3双組です。【用途】・運輸・鉄筋・土木・建設・袋物...

詳細情報を確認する

  • サイズ:
    フリー
  • ゲージ:
    7
  • 色:
    イエロー/グリーン
  • JANコード:
    4970181101901
  • トラスココード:
    813-6743
  • 質量(g):
    350.000
  • 材質1:
    手袋:ポリエステル、アクリル、ナイロン●すべり止め:天然ゴム
  • 材質2:
    すべり止め:天然ゴム
  • 手のひら周り(cm):
    24
  • 全長(cm):
    24
  • 中指長さ(cm):
    8

(i)ご注意

  • 炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。
  • 電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。
  • 鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。
  • 回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。
  • 体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。

型番

122ZELP-3P 解除

Loading...

製品特長・仕様

ゴム張りZELP3双組 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

122ZELP-3P

1個

1,630( 1,793円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ゴム張りZのお得な3双組です。
【用途】
・運輸
・鉄筋
・土木
・建設
・袋物取り扱い

(i)ご注意

  • 炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。
  • 電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。
  • 鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。
  • 回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。
  • 体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ゴム張りZELP3双組の型番122ZELP-3Pのページです。
型番122ZELP-3Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゴム張りZELP3双組

ゴム張りZELP3双組

    ゴム張り手袋

    ゴム張り手袋

      タフグリ 3双組

      タフグリ 3双組

        ニューウェーブ 5双組

        ニューウェーブ 5双組

          ケブラー 15G SD ニトリルコート

          ケブラー 15G SD ニトリルコート

            ジョイハンドゴム背抜き

            ジョイハンドゴム背抜き

              ヤワラカクロベエ フリー

              ヤワラカクロベエ フリー

                ケブラーSD シリコンすべり止め

                ケブラーSD シリコンすべり止め

                  ゴム背抜き手袋 グッドラバー ライムグリーン/ブルー

                  ゴム背抜き手袋 グッドラバー ライムグリーン/ブルー

                    ゴム張り アオベエ

                    ゴム張り アオベエ

                      ニトリル背抜き手袋テクノトップ

                      ニトリル背抜き手袋テクノトップ

                        ゴム張りア カベエ

                        ゴム張りア カベエ

                          ガッツ 運搬用手袋

                          ガッツ 運搬用手袋

                            メーカー アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) 東和コーポレーション(トワロン) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) 丸五 アトム(安全・保護用品) 川西工業 アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品)
                            通常価格 1,630円 617円 1,032円 2,408円 1,380円 1,243円 544円 1,418円 427円 467円 448円 467円 727円
                            通常出荷日 2日目   1日目~   6日目   4日目~   4日目   1日目   6日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目  
                            サイズ フリー フリー - - - - フリー - - フリー - フリー フリー
                            ゲージ 7 7 - 10 15 10 10 15 - - - - -
                            イエロー/グリーン - グリーン グリーン - ブラック 黄色 - ブルー - レッド 黄/オレンジ
                            JANコード 4970181101901 - - - - - 4970181102601 - - 4970181103158 - 4970181103103 4970181110200
                            トラスココード 813-6743 - - - - - 813-6958 - - 813-6745 - 813-6746 813-6747

                            ゴム張りZELP3双組のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            工場の加工作業時用手袋
                            評価 5.0満足度:5.02018/02/17
                            今まで仕入れていたところがこの手袋を取り扱わなくなったので、困っていたところミスミさんで取り扱いがあり、助かりました。
                            納期は少しかかりますが、この価格で、作業者から合格点の出たゴム張り手袋はこれしかなかったので、今後とも定期的に購入していきたいと考えています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました