(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゴム張りG

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ゴム張りG

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
408円
税込単価
449円

【特長】・厚さ1.25mmのゴムシートを貼った超強力タイプのゴム張り手袋です。...

詳細情報を確認する

  • サイズ:
    フリー
  • 色:
    黄/オレンジ
  • JANコード:
    4970181100300
  • トラスココード:
    813-6744
  • 質量(g):
    115.000
  • 材質1:
    手袋:ポリエステル、アクリル、ナイロン
  • 材質2:
    すべり止め:天然ゴム
  • 手のひら周り(cm):
    24±1
  • 全長(cm):
    24±1
  • 中指長さ(cm):
    8±0.5
  • 厚さ(mm):
    2.4

(i)ご注意

  • 炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。
  • 電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。
  • 鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。
  • 回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。
  • 体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

122G

10

5個

408( 449円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・厚さ1.25mmのゴムシートを貼った超強力タイプのゴム張り手袋です。
・指先部分のゴムシートを折り返して強化しています。
・親指股から人さし指にかけてゴムシートを2重張りにして強化しています。
【用途】
・運輸、土木、建設、袋物取り扱いなど。

(i)ご注意

  • 炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。
  • 電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。
  • 鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。
  • 回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。
  • 体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゴム張りGの型番122Gのページです。
型番122Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゴム張りG

ゴム張りG

    ゴム張り アオベエ

    ゴム張り アオベエ

      ゴム張りア カベエ

      ゴム張りア カベエ

        ガッツ 運搬用手袋

        ガッツ 運搬用手袋

          ヤワラカクロベエ フリー

          ヤワラカクロベエ フリー

            WithGardenフローラ

            WithGardenフローラ

              ゴム張り手袋

              ゴム張り手袋

                厚手ゴム背抜き手袋

                厚手ゴム背抜き手袋

                  ジョイハンドゴム背抜き

                  ジョイハンドゴム背抜き

                    天然ゴム背抜き手袋ジェイフレックス ラバー

                    天然ゴム背抜き手袋ジェイフレックス ラバー

                      ビニール背抜き手袋 ビニスターエース

                      ビニール背抜き手袋 ビニスターエース

                        1450 タフレッドスリム

                        1450 タフレッドスリム

                          ゴム作業用背抜き手袋 タフキャッチ

                          ゴム作業用背抜き手袋 タフキャッチ

                            メーカー アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) 東和コーポレーション(トワロン) アトム(安全・保護用品) おたふく手袋 東和コーポレーション(トワロン) ユニワールド 東和コーポレーション(ビニスター) アトム(安全・保護用品) ダンロップ
                            通常価格 408円 467円 467円 727円 544円 557円 617円 370円 1,243円 257円 442円 278円 1,037円
                            通常出荷日 1日目   1日目   4日目   1日目   6日目   5日目   1日目~   4日目   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目  
                            サイズ フリー フリー フリー フリー フリー XS フリー - - - - - -
                            黄/オレンジ ブルー レッド 黄/オレンジ ブラック - - - - - - パープル -
                            JANコード 4970181100300 4970181103158 4970181103103 4970181110200 4970181102601 - - - - - - - -
                            トラスココード 813-6744 813-6745 813-6746 813-6747 813-6958 - - - - - - - -
                            質量(g) 115.000 110 110 105.000 80 - - - - - - - -

                            背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました