(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タックボンドプレミア

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:12220030
タックボンドプレミア TILEMENT タックボンドプレミア 3KG

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,110円
税込単価
3,421円

【特長】・屋内の乾燥した床に、ビニル系床材やカーペットなどを施工するのに適して...

詳細情報を確認する

  • 色:
  • 外観:
    乳白色 粘稠液
  • 材質(主成分):
    ゴム系ラテックス形/水性エマルション形

(i)ご注意

  • 指定用途の組み合せ以外には使用しないで下さい。接着施工する前に、床材の欠損や反りのある物は使用しないで下さい。
  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

Loading...

商品情報を表示

12220030 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
容量
セット内容
JANコード
仕様
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

12220030

132-5890
3kg
専用クシ目ゴテ 6枚/ケース
4545384122208
-
3000

1個

3,110( 3,421円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・屋内の乾燥した床に、ビニル系床材やカーペットなどを施工するのに適しています
・初期タック・粘着性に優れた、引火性のないゴム系ラテックス形床材用接着剤です
・JIS A 5536 F☆☆☆☆です
・JAIA 4VOC基準適合です

・エコBOXは接着剤が取り出しやすいフタがフルオープンタイプのポリ容器入りです<12224100>
【用途】
・【適用箇所】屋内の床面
・【適用下地】コンクリート、木質系
・【適用仕上げ材】コンポジションビニル床タイル・発泡層のあるビニル床シート(PF)・カーペット

(i)ご注意

  • 指定用途の組み合せ以外には使用しないで下さい。接着施工する前に、床材の欠損や反りのある物は使用しないで下さい。
  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

タックボンドプレミアの型番12220030のページです。
型番12220030に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タックボンドプレミア

タックボンドプレミア

    スーパーウレタック

    スーパーウレタック

      EMハバキ エコ

      EMハバキ エコ

        TILEMENT タイル用接着剤 ME-01 15kgセット

        TILEMENT タイル用接着剤 ME-01 15kgセット

          フロアウッドU

          フロアウッドU

            TILEMENT タイル用接着剤 GLパック 4kg

            TILEMENT タイル用接着剤 GLパック 4kg

              TILEMENT タイル用接着剤 マルチEP 20kgセット

              TILEMENT タイル用接着剤 マルチEP 20kgセット

                接着剤 W-4

                接着剤 W-4

                  TILEMENT ネオストU-CT 1.2kg

                  TILEMENT ネオストU-CT 1.2kg

                    TILEMENT MS-850 エコパック 14kg

                    TILEMENT MS-850 エコパック 14kg

                      TILEMENT コークボンド ホワイト 500g チューブ

                      TILEMENT コークボンド ホワイト 500g チューブ

                        メーカー タイルメント タイルメント タイルメント タイルメント タイルメント タイルメント タイルメント タイルメント タイルメント タイルメント タイルメント
                        通常価格 3,110円 6,238円 3,487円 48,615円 7,015円 2,901円 26,540円 1,181円 1,154円 17,246円 804円
                        通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   5日目   4日目   5日目   5日目   5日目  
                        その他 その他 淡黄色 その他 その他 その他 -
                        外観 乳白色 粘稠液 灰色粘稠液 乳白色 粘稠液 - 淡黄色粘稠液 - - 乳白色液体 - - -
                        材質(主成分) ゴム系ラテックス形/水性エマルション形 ウレタン樹脂系溶剤形 アクリル樹脂系エマルション形/水性エマルション形 【A剤】エポキシ樹脂 【B剤】変成シリコーン樹脂 ポリウレタン樹脂系 合成樹脂系エマルション形 【主剤】エポキシ樹脂【硬化剤】ポリアミドアミン 酢酸ビニル樹脂系エマルション形 ポリウレタン樹脂系 変成シリコーン樹脂系 -

                        タックボンドプレミアのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        12224100
                        12224180
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        トラスココード 容量 セット内容 JANコード 仕様 質量
                        (g)

                        4,704円

                        ( 5,174円 )
                        2個 あり

                        4日目

                        132-585810kg専用クシ目ゴテ 1枚4545384122239エコBOX10000

                        7,153円

                        ( 7,868円 )
                        2個 あり

                        4日目

                        132-591218kg専用クシ目ゴテ 1枚4545384122246エコBOX18000

                        接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました