(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

J GRIPECO ニス用ハケ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:12132
J GRIPECO ニス用ハケ J GRIPECO ニスヨウハケ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
456円
税込単価
502円

【特長】・毛先交換ができるハケです。・一切金属を使用していないので「燃えるゴミ...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    毛材:化繊、山羊毛●柄:ポリプロピレン(PP)

Loading...

商品情報を表示

12132 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
刷毛幅(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

12132

50
4972883121324
806-5966
47.000

1個

456( 502円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・毛先交換ができるハケです。
・一切金属を使用していないので「燃えるゴミ」として処分できます。
・缶エンドフック付です。
・持ちやすい構造のグリップです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

J GRIPECO ニス用ハケの型番12132のページです。
型番12132に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

J GRIPECO ニス用ハケ

J GRIPECO ニス用ハケ

    J GRIPECO 油性用ハケ

    J GRIPECO 油性用ハケ

      J GRIPECO 水性用ハケ

      J GRIPECO 水性用ハケ

        J-GRIP eco

        J-GRIP eco

          J GRIPECO スペア油性

          J GRIPECO スペア油性

            J GRIPECO スペア水性

            J GRIPECO スペア水性

              TRUSCO 刷毛“E-GRIP” 交換用毛先

              TRUSCO 刷毛“E-GRIP” 交換用毛先

                TRUSCO 刷毛“E-GRIP” ハンドル

                TRUSCO 刷毛“E-GRIP” ハンドル

                  万能用ハケ特等

                  万能用ハケ特等

                    化繊ダスター刷毛

                    化繊ダスター刷毛

                      徳用トタンハケ

                      徳用トタンハケ

                        防虫・防腐剤用刷毛 (筋違型)

                        防虫・防腐剤用刷毛 (筋違型)

                          特選万能用ハケ

                          特選万能用ハケ

                            メーカー コーワ コーワ コーワ コーワ コーワ コーワ トラスコ中山 トラスコ中山 コーワ トラスコ中山 コーワ コーワ コーワ
                            通常価格 334円 308円 308円 215円 261円 218円 340円 190円 639円 626円 639円 199円 274円
                            通常出荷日 5日目   1日目~   5日目   1日目~   5日目   1日目~   1日目~   1日目~   5日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~  
                            材質1 毛材:化繊、山羊毛●柄:ポリプロピレン(PP) 毛材:化繊、山羊毛 - - 毛材:化繊、山羊毛●柄:ポリプロピレン(PP) 毛材:化繊●柄:ポリプロピレン(PP) - - 毛材:化繊 - 毛材:馬毛、豚毛、化繊 毛材:豚/化セン 毛材:山羊毛、化繊

                            J GRIPECO ニス用ハケのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            12131
                            12133
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刷毛幅
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g)

                            334円

                            ( 367円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            304972883121317806-596534.000

                            603円

                            ( 663円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            704972883121331806-596762.000

                            刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました