(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

OS ワイド中量キャビネット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:12-1004
OS ワイド中量キャビネット OS ワイドチュウリョウキャビネット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
413,857円
税込単価
455,243円

【特長】・幅広でスペースで長尺工具・測定工具等の収納保管に最適です。・全段の引...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    本体:スチール製

(i)ご注意

  • 転倒の恐れがありますので、一度に複数の引出しを引出さないでください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

12-1004 解除

Loading...

商品情報を表示

12-1004 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最大積載量(kg/台)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
トラスココード
質量(g)
引出し(段)
オールロック機構
仕様3
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

12-1004

中量(501~1200)
1311
557
1081
136-4221
201000.0
7
付き
-

1個

413,857( 455,243円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・幅広でスペースで長尺工具・測定工具等の収納保管に最適です。
・全段の引出しがロックされるオールロック機構付です。
・全面が引き出せるダブルサスペンション機構です。
・標準仕切は長い物を収納する為に、横仕切(2枚付き)になっています。
・横仕切は25mmピッチで仕切れる様になっています。
・縦仕切はキャビネットのディバイダーをご利用下さい。

(i)ご注意

  • 転倒の恐れがありますので、一度に複数の引出しを引出さないでください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

OS ワイド中量キャビネットの型番12-1004のページです。
型番12-1004に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

OS ワイド中量キャビネット

OS ワイド中量キャビネット

    重量キャビネット DX型 (フルストロークタイプ)

    重量キャビネット DX型 (フルストロークタイプ)

      軽量キャビネット SVE型用パーティション

      軽量キャビネット SVE型用パーティション

        軽量キャビネット VR型

        軽量キャビネット VR型

          SKUキャビネット

          SKUキャビネット

            OS ラージキャビネット LC1001

            OS ラージキャビネット LC1001

              デラックスキャビネット(ライトグレー)

              デラックスキャビネット(ライトグレー)

                ミゼットキャビネット

                ミゼットキャビネット

                  OS コレットボード(ミゼットキャビネット用)

                  OS コレットボード(ミゼットキャビネット用)

                    SKV重量キャビネット用デバイダー縦

                    SKV重量キャビネット用デバイダー縦

                      ワイドキャビネット WCタイプ用デバイダー

                      ワイドキャビネット WCタイプ用デバイダー

                        SKVキャビネット用デバイダー横

                        SKVキャビネット用デバイダー横

                          軽量キャビネット WVR型 (ワイド引出しタイプ)

                          軽量キャビネット WVR型 (ワイド引出しタイプ)

                            メーカー 大阪製罐 大阪製罐 サカエ トラスコ中山 サカエ 大阪製罐 大阪製罐 大阪製罐 大阪製罐 サカエ サカエ サカエ トラスコ中山
                            通常価格 248,430円 77,608円 896円 121,771円 123,295円 328,140円 83,735円 59,210円 11,259円 506円 610円 506円 163,783円
                            通常出荷日 8日目   1日目~   3日目   8日目   3日目   8日目   8日目   8日目   8日目   3日目   3日目   3日目   8日目  
                            材質1 本体:スチール製 - - - - - 本体:スチール製 - ABS樹脂製(コレットホルダー) - - - -

                            OS ワイド中量キャビネットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            12-1003
                            12-1005
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            最大積載量
                            (kg/台)
                            間口
                            (mm)
                            奥行
                            (mm)
                            高さ
                            (mm)
                            トラスココード 質量(g) 引出し(段) オールロック機構 仕様3

                            248,430円

                            ( 273,273円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            中量(501~1200)13115571081135-7909187000.06付き-

                            452,214円

                            ( 497,435円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            中量(501~1200)13115571081134-3646215000.08付き-

                            キャビネットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました