(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

安全手袋

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
309円
税込単価
340円

【特長】・天然ゴムのすべり止め付き手袋です。【用途】・各種軽作業に

詳細情報を確認する

  • サイズ:
    フリー
  • 色:
  • JANコード:
    4970181090700
  • トラスココード:
    857-0991
  • 質量(g):
    60
  • 材質1:
    手袋:ポリエステル、ナイロン
  • 材質2:
    すべり止め:天然ゴム
  • 手のひら周り(cm):
    19±1
  • 全長(cm):
    24.5±1
  • 中指長さ(cm):
    8±0.5

(i)ご注意

  • 炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。
  • 電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。
  • 鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。
  • 回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。
  • 体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。

Loading...

製品特長・仕様

安全手袋 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

121-W

1個

309( 340円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・天然ゴムのすべり止め付き手袋です。
【用途】
・各種軽作業に

(i)ご注意

  • 炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。
  • 電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。
  • 鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。
  • 回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。
  • 体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

安全手袋の型番121-Wのページです。
型番121-Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全手袋

安全手袋

    すべり止め手袋 Lサイズ 349-3P-L

    すべり止め手袋 Lサイズ 349-3P-L

      すべり止め手袋天然ゴムの吸ちゃん

      すべり止め手袋天然ゴムの吸ちゃん

        すべり止め手袋キャッチライナー

        すべり止め手袋キャッチライナー

          すべり止め手袋ソフトドライブ女性用

          すべり止め手袋ソフトドライブ女性用

            のびのび滑り止め手袋

            のびのび滑り止め手袋

              しっくりがっちり薄手”(1双入)

              しっくりがっちり薄手”(1双入)

                バリューすべり止め手袋

                バリューすべり止め手袋

                  のびのびキャラッテ

                  のびのびキャラッテ

                    福徳 日本一郎5双組

                    福徳 日本一郎5双組

                      キープロング

                      キープロング

                        すべり止め手袋手護神

                        すべり止め手袋手護神

                          福徳 Cドット

                          福徳 Cドット

                            メーカー アトム(安全・保護用品) 福徳産業 福徳産業 勝星産業 勝星産業 勝星産業 福徳産業 ミタニ 福徳産業 福徳産業 アトム(安全・保護用品) 勝星産業 福徳産業
                            通常価格 309円 625円 340円 289円 219円 177円 220円 1,193円 252円 864円 331円 539円 248円
                            通常出荷日 6日目   4日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   4日目   1日目   5日目~   1日目   4日目  
                            サイズ フリー L フリー - - フリー - フリー フリー L フリー - L
                            - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4970181090700 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 857-0991 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 60 - - - - - - - - - - - -

                            すべり止め手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました