(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

福徳産業 純綿指切り手袋 (L)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:120L
福徳産業 純綿指切り手袋 (L) ジュンメンユビキリテブクロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
254円
税込単価
279円

【特長】・手袋をはめたまま5本の指先が使える指切り手袋で、第1関節くらいの長さ...

詳細情報を確認する

  • サイズ:
    L
  • 色:
    ホワイト
  • ゲージ数:
    10
  • リストカラー:
  • 厚さ(mm):
    1.5
  • 手のひら周り(cm):
    18
  • 材質1:
    綿100%

Loading...

製品特長・仕様

純綿指切り手袋 製品特長・仕様
商品情報を表示

120L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
120L

120L

4965277012001
854-8251
15
2
27.000

12個

254( 279円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手袋をはめたまま5本の指先が使える指切り手袋で、第1関節くらいの長さです。
【用途】
・一般軽作業
【材質】
・綿100%

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

福徳産業 純綿指切り手袋 (L)の型番120Lのページです。
型番120Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

福徳産業 純綿指切り手袋 (L)

福徳産業 純綿指切り手袋 (L)

    福徳産業 純綿指切り手袋 (M)

    福徳産業 純綿指切り手袋 (M)

      混綿軍手

      混綿軍手

        15Gインナーグローブ 5双組

        15Gインナーグローブ 5双組

          ハイパーレスキューアラミド

          ハイパーレスキューアラミド

            ベストフィット下履き手袋

            ベストフィット下履き手袋

              黄ナイロン手袋

              黄ナイロン手袋

                ハンドペット

                ハンドペット

                  厚手純綿手袋

                  厚手純綿手袋

                    日本一チューリップ軍手

                    日本一チューリップ軍手

                      福徳 綿どころ薄手純綿手袋 M 12双組

                      福徳 綿どころ薄手純綿手袋 M 12双組

                        細編混紡3.5本編

                        細編混紡3.5本編

                          のびのび軍足 指付 5足組

                          のびのび軍足 指付 5足組

                            メーカー 福徳産業 福徳産業 丸和ケミカル 福徳産業 福徳産業 福徳産業 福徳産業 アトム(安全・保護用品) 福徳産業 丸和ケミカル 福徳産業 福徳産業 アトム(安全・保護用品)
                            通常価格 237円 236円 768円 894円 827円 1,276円 1,302円 157円 1,827円 758円 2,088円 1,358円 1,201円
                            通常出荷日 4日目   4日目   2日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目~   4日目   1日目   4日目   4日目   6日目  
                            サイズ L M フリー - - - L フリー L フリー M L -
                            ホワイト ホワイト - ホワイト ホワイト - キナリ - ホワイト キナリ -
                            ゲージ数 10 10 - - 7 - 7 - 7 - 10 10 -
                            リストカラー - - - - - キナリ -
                            厚さ(mm) 1.5 1.5 - 1 2.5 1 2.5 - 2.5 - 1.5 1.5 -

                            福徳産業 純綿指切り手袋 (L)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            121L
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 全長(cm) 中指長さ(cm) 質量(g)

                            237円

                            ( 261円 )
                            12個 あり

                            4日目

                            4965277012100854-825318.5531.000

                            軍手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました