(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テラオカ ふるい(内径)φ300×(深さ)H60(mm)目開き:2.80mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

テラオカ ふるい(内径)φ300×(深さ)H60(mm)目開き:2.80mm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,761円
税込単価
27,237円

【用途】・内径φ300×深さ60Hmm目開き:2.80mm【商品仕様】・粉体試...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ふるい
  • サイズ(mm):
    300×60
  • 目開き:
    2.80mm
  • 材質:
    ステンレスSUS304製
  • トラスココード:
    135-4641

型番

12-0935-05 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

12-0935-05

1個

24,761( 27,237円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・内径φ300×深さ60Hmm目開き:2.80mm
【商品仕様】
・粉体試料のふるい分け
・質量:0g
【材質/仕上】
・ステンレスSUS304製

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

テラオカ ふるい(内径)φ300×(深さ)H60(mm)目開き:2.80mmの型番12-0935-05のページです。
型番12-0935-05に関する仕様情報を記載しております。

テラオカ ふるい(内径)φ300×(深さ)H60(mm)目開き:2.80mmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ふるいカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました