(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プランジャー PPシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1203006
プランジャー PPシリーズ【50個入り】 プランジャー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,001円
税込単価
4,401円

【特長】・加圧時に独自のリップシール構造により、高粘度材料の高精度吐出に優れて...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    ポリエチレン

Loading...

 
カタログを表示

1203006 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
その他
トラスココード
質量(g)
適合バレル
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1203006

オプション
134-2373
20.000
PS05S
4560248753992

1パック

50個入り

4,001( 4,401円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・加圧時に独自のリップシール構造により、高粘度材料の高精度吐出に優れています。
・バレルと併せて使用し、空気圧でプランジャを押して材料を吐出します。
【材質】
・ポリエチレン

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プランジャー PPシリーズの型番1203006のページです。
型番1203006に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プランジャー PPシリーズ

プランジャー PPシリーズ

    S型バレル

    S型バレル

      STDニードル MNシリーズ

      STDニードル MNシリーズ

        チュービングディスペンサー用シリコンチューブ

        チュービングディスペンサー用シリコンチューブ

          ノンドリッププランジャーノンドリッププランジャー

          ノンドリッププランジャーノンドリッププランジャー

            PTFEニードル

            PTFEニードル

              チュービング方式ディスペンサー

              チュービング方式ディスペンサー

                S型バレル(PS10S/PS30S/PS50S)

                S型バレル(PS10S/PS30S/PS50S)

                  軟質フッ素押圧チューブ

                  軟質フッ素押圧チューブ

                    チュービングディスペンサー用PTFEチューブ

                    チュービングディスペンサー用PTFEチューブ

                      チューブカートリッジ

                      チューブカートリッジ

                        岩下 カートリッジPC170 ハード 10本入り

                        岩下 カートリッジPC170 ハード 10本入り

                          ミラクルワイパ プランジャ

                          ミラクルワイパ プランジャ

                            メーカー 岩下 岩下 岩下 武蔵エンジニアリング 岩下 岩下 武蔵エンジニアリング 岩下 オートニクス(ディスペンサー関連) 武蔵エンジニアリング 武蔵エンジニアリング 岩下 武蔵エンジニアリング
                            通常価格 4,001円 4,643円 14,672円 5,688円 4,920円 4,328円 201,525円 6,021円 39,058円 3,838円 34,785円 2,871円 5,000円
                            通常出荷日 1日目~   8日目   8日目   1日目   1日目   8日目   5日目~   1日目   7日目   1日目   10日目~   8日目   1日目~  
                            材質1 ポリエチレン - 針:ステンレス(SUS304) - ポリエチレン 針:PTFE - ポリプロピレン - - - - -

                            プランジャー PPシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PP10S/50
                            PP30S/50
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            その他 トラスココード 質量(g) 適合バレル JANコード

                            4,502円

                            ( 4,952円 )

                            50個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            オプション855-601133.000PS10S4560248754043

                            5,001円

                            ( 5,501円 )

                            50個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            オプション855-601362.000PS30S、PS50S、PS70S4560248754135

                            ディスペンサー型接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました