(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

危険物保管庫 スチール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

危険物保管庫 スチール

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,941円 ~ 121,736円
税込価格
5,435円 ~ 133,910円

【特長】・粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくくなっています...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    スチール
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 色:
    レッド

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 危険物の保管に当たっては、事前に所轄の消防署へ確認を行ってください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

1800K(本体完成品)

1200K(本体完成品)

S-K(棚板)

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
商品タイプ
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
均等積載量(Kg)/段
その他
詳細タイプ
中棚板寸法間口(mm)
中棚板寸法奥行(mm)
中棚板寸法高さ(mm)
付属品
トラスココード
質量(g)
かぎ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
保管庫
811
556
1281
100
-
-
-
-
-
棚板×2
135-6332
46000
付き
1台

1個

70,132( 77,145円 )

8日目

保管庫
516
556
1281
100
-
-
-
-
-
棚板×2
152-3517
35000
付き
1台

1個

67,429( 74,172円 )

8日目

保管庫
811
556
1800
100
-
-
-
-
-
棚板×3
135-7876
58000
付き
1台

1個

121,736( 133,910円 )

8日目

保管庫パーツ
-
-
-
-
オプション
棚板
789
485
20
棚受金具×4
135-7809
4200
-
1枚

1個

4,941( 5,435円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくくなっています
・棚板は30mmピッチで自由に変えることができます
【材質】
・スチール

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 危険物の保管に当たっては、事前に所轄の消防署へ確認を行ってください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

危険物保管庫 スチール

危険物保管庫 スチール

    アクリル扉付ロッカーS

    アクリル扉付ロッカーS

      危険物保管ロッカー(両開扉)

      危険物保管ロッカー(両開扉)

        キャビネットラックシステム CBR-18GT・CBR-18GAT

        キャビネットラックシステム CBR-18GT・CBR-18GAT

          食器棚

          食器棚

            工具管理ユニット スチール両開扉タイプ

            工具管理ユニット スチール両開扉タイプ

              ステンレス吊戸棚 間口1800mm

              ステンレス吊戸棚 間口1800mm

                ステンレス保管ユニット オプション 棚板 SUS304

                ステンレス保管ユニット オプション 棚板 SUS304

                  フリッパードアキャビネット FPD型

                  フリッパードアキャビネット FPD型

                    ステンレス収納庫(H1800タイプ)

                    ステンレス収納庫(H1800タイプ)

                      ステンレス吊戸棚 間口1500mm

                      ステンレス吊戸棚 間口1500mm

                        ステンレス吊戸棚 間口750mm

                        ステンレス吊戸棚 間口750mm

                          ステンレス吊戸棚 間口600mm

                          ステンレス吊戸棚 間口600mm

                            メーカー 大阪製罐 大阪製罐 サカエ サカエ マルゼン サカエ 東製作所 サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 東製作所 東製作所 東製作所
                            通常価格 4,941円 74,932円 61,248円 153,398円 113,783円 104,114円 65,303円 10,647円 165,987円 280,098円 54,006円 31,977円 28,000円
                            通常出荷日 8日目   8日目   3日目~   3日目   8日目   3日目   5日目   3日目   4日目   14日目   5日目   5日目   5日目  
                            材質1 スチール - - - - - - - - - - - -
                            グリーン購入法適合品 適合 適合 - - - - - - - - - - -
                            レッド - - - - - - - - - - - -

                            危険物保管庫 スチールのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました