(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

S型バレル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1200906
S型バレル【50個入り】 バレル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,643円
税込単価
5,107円

【特長】・ディスペンサ専用のバレルとして、肉厚の耐圧設計により安全性に優れてい...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 高濃度の薬品(酸・アルカリなど)、油類(灯油・マシン油など)、溶剤(ガソリン・ベンジンなど)によっては変質する場合がありますので注意してください。

Loading...

 
カタログを表示

1200906 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
名称
トラスココード
質量(g)
材質1
容量(ml)
全長×管径(mm)
使用条件
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1200906

PS05S
134-2363
206
ポリプロピレン
5
77×16
使用圧力690kPaまで
1パック(50本)

1パック

50個入り

4,643( 5,107円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ディスペンサ専用のバレルとして、肉厚の耐圧設計により安全性に優れています。
・内部のテーパー角により流動性が向上し低粘度材料はもちろん、高粘度材料についても目詰まりすることなく吐出できます。
・半透明で外側から材料の確認ができます。
【用途】
・吐出する材料を入れる容器として。
【材質】
・ポリプロピレン

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 高濃度の薬品(酸・アルカリなど)、油類(灯油・マシン油など)、溶剤(ガソリン・ベンジンなど)によっては変質する場合がありますので注意してください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

S型バレルの型番1200906のページです。
型番1200906に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

S型バレル

S型バレル

    S型バレル(PS10S/PS30S/PS50S)

    S型バレル(PS10S/PS30S/PS50S)

      岩下 カートリッジPC170 ハード 10本入り

      岩下 カートリッジPC170 ハード 10本入り

        パイロット ハケ付きニードル (1本入)

        パイロット ハケ付きニードル (1本入)

          ロックタイト 4090用ノズル(2液混合ミキシングノズル)

          ロックタイト 4090用ノズル(2液混合ミキシングノズル)

            パイロット 逆止弁 (1個入)

            パイロット 逆止弁 (1個入)

              メーカー 岩下 岩下 岩下 オートニクス(ディスペンサー関連) ヘンケル オートニクス(ディスペンサー関連)
              通常価格 4,643円 6,021円 2,871円 19,296円 1,348円 20,494円
              通常出荷日 8日目   1日目   8日目   9日目   1日目   7日目  
              その他 オプション オプション オプション - - -

              この商品のバリエーション

              型番
              1200014
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              名称 トラスココード 質量(g) 材質1 容量(ml) 全長×管径(mm) 使用条件 内容量

              22,774円

              ( 25,051円 )

              50個入り

              1パック あり

              8日目

              PS70S134-23281305ポリプロピレン70223×26使用圧力690kPaまで1パック(50本)

              ディスペンサー型接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました