(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

KOWA パテ定盤

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

KOWA パテ定盤

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
611円
税込単価
672円

【特長】・指穴が付いています。【用途】・容器として。・JANコード:45320...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • JANコード:
    4532036005309
  • 質量(g):
    170.000
  • トラスココード:
    806-6323
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • サイズ(mm):
    250(幅)×310(奥行)×8(高さ)

(i)ご注意

  • 火気のそばでは使用しないでください。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

12005

1個

611( 672円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・指穴が付いています。
【用途】
・容器として。

・JANコード:4532036005309
・トラスココード:806-6323
・質量:170g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)

(i)ご注意

  • 火気のそばでは使用しないでください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

KOWA パテ定盤の型番12005のページです。
型番12005に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

KOWA パテ定盤

KOWA パテ定盤

    KOWA 保存容器300cc

    KOWA 保存容器300cc

      取手付 ポリ容器

      取手付 ポリ容器

        KOWA さげ缶ミニPP

        KOWA さげ缶ミニPP

          ポリ容器(ノズル付)

          ポリ容器(ノズル付)

            KOWA 下げ缶用内容器3型

            KOWA 下げ缶用内容器3型

              KOWA ハケ保存ボトル

              KOWA ハケ保存ボトル

                KOWA 使い捨て塗料容器600cc

                KOWA 使い捨て塗料容器600cc

                  KOWA 保存容器500cc

                  KOWA 保存容器500cc

                    KOWA 下げ缶用内容器2型

                    KOWA 下げ缶用内容器2型

                      KOWA 保存容器1000cc

                      KOWA 保存容器1000cc

                        ポリビン

                        ポリビン

                          KOWA 使い捨て保存容器内容器1L替容器10枚入

                          KOWA 使い捨て保存容器内容器1L替容器10枚入

                            メーカー コーワ コーワ トラスコ中山 コーワ トラスコ中山 コーワ コーワ コーワ コーワ コーワ コーワ コーワ コーワ
                            通常価格 611円 87円 360円 80円 377円 154円 808円 681円 221円 169円 408円 173円 522円
                            通常出荷日 5日目   6日目   2日目   4日目   1日目~   2日目   4日目   5日目   1日目   4日目   1日目   1日目~   1日目  
                            商品タイプ 関連品 - - - - - - - - -
                            JANコード 4532036005309 - - - - 4972883117938 - - - - - - -
                            質量(g) 170.000 - - - - 20 - - - - - - -
                            トラスココード 806-6323 - - - - 806-5918 - - - - - - -
                            材質1 ポリプロピレン(PP) - - - - ポリプロピレン(PP) - - - - - - -

                            ポリ缶カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました