(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

雨具ポケットコート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1200-90
雨具ポケットコート アマグポケットコート

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
435円
税込単価
479円

【特長】・簡易のレインコートです。・コンパクトなので容易に携帯出来ます。【用途...

詳細情報を確認する

  • 色:
    クリア
  • サイズ:
    その他
  • 材質1:
    ポリ塩化ビニール100%

型番

1200-90 解除

Loading...

製品特長・仕様

型番サイズ(cm)素材仕様
1200-8080クリア塩化ビニル樹脂(可塑剤)吊り下げ袋入(平たたみ)
1200-9090
1200-100100
1200-110110
1200-120120
 
商品情報を表示

1200-90 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
身長 (cm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
胸囲(cm)
サイズ詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1200-90

145~155
4906554453018
854-5496
122.000
110
90cm

1個

435( 479円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡易のレインコートです。
・コンパクトなので容易に携帯出来ます。
【用途】
・雨天時の野外作業に。
【材質】
・ポリ塩化ビニール100%

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

雨具ポケットコートの型番1200-90のページです。
型番1200-90に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

雨具ポケットコート

雨具ポケットコート

    川西 ナイロンツナギ服 Lサイズ

    川西 ナイロンツナギ服 Lサイズ

      川西 ナイロンツナギ服 LLサイズ

      川西 ナイロンツナギ服 LLサイズ

        川西 ナイロンツナギ服 3Lサイズ

        川西 ナイロンツナギ服 3Lサイズ

          1250 EVAポケットコート

          1250 EVAポケットコート

            雨やどり シルバー

            雨やどり シルバー

              ポリパンツ RF-22 ブラック

              ポリパンツ RF-22 ブラック

                ポリパンツ RF-22 L ブラック

                ポリパンツ RF-22 L ブラック

                  ポリパンツ RF-22 3L ブラック

                  ポリパンツ RF-22 3L ブラック

                    レインファクトリー(ビニール) RF-3

                    レインファクトリー(ビニール) RF-3

                      1222 ポケットコート

                      1222 ポケットコート

                        メーカー 川西工業 川西工業 川西工業 川西工業 カジメイク トオケミ コクゴ コクゴ コクゴ おたふく手袋 カジメイク
                        通常価格 435円 3,104円 3,380円 3,067円 705円 6,063円 802円 802円 802円 1,165円 352円
                        通常出荷日 1日目~   7日目   2日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   7日目   7日目   7日目   5日目   6日目  
                        クリア - - - クリア シルバー ブラック - - クリア クリア
                        サイズ その他 - - - - - - - - - -
                        材質1 ポリ塩化ビニール100% - - - - - - - - - -

                        雨具ポケットコートのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        1200-100
                        1200-110
                        1200-120
                        1200-80
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        身長 (cm) JANコード トラスココード 質量(g) 胸囲(cm) サイズ詳細

                        435円

                        ( 479円 )
                        1個 あり

                        2日目

                        150~1604906554063132854-5492133.000120100cm

                        435円

                        ( 479円 )
                        1個 あり

                        2日目

                        155~1654906554063149854-5493142.000120110cm

                        492円

                        ( 541円 )
                        1個 あり

                        2日目

                        160~1804906554063156854-5494154.000120120cm

                        435円

                        ( 479円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        140~1504906554453001854-5495112.00011080cm

                        雨具カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました