(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:1210
金枠製手持ちルーペ ルーペ

金枠製手持ちルーペ 1210

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,450円
税込単価
1,595円

【用途】精密作業などで手元を確認する際に使用できます。【特長】耐久性と耐候性に...

詳細情報を確認する

Loading...

1210 の仕様・寸法情報

型番
倍率(倍)
レンズ寸法(mm)
外径(mm)
詳細タイプ
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
材質2
材質3
商品サイズ
レンズ
重さ
箱サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1210

3.5
50 / φ50
50
エボ柄ルーペ
4963008121008
805-1858
60
フレーム:真鍮クロームメッキ
ハンドル:プラスチック
-
131(縦)×52(横)×10(高さ)mm
ガラスレンズ
49g
132(縦)×58(横)×13(高さ)mm

1個

1,450( 1,595円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
精密作業などで手元を確認する際に使用できます。
【特長】
耐久性と耐候性に優れた真鍮クロームメッキを使用しています。

商品情報

Loading...

1210で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

金枠製手持ちルーペの型番1210のページです。
型番1210に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

金枠製手持ちルーペ

金枠製手持ちルーペ

    柄付ルーペ(2.5倍)

    柄付ルーペ(2.5倍)

      マルチライトルーペ

      マルチライトルーペ

        非球面高倍率ハンドルーペ

        非球面高倍率ハンドルーペ

          虫めがね

          虫めがね

            非球面ルーペ

            非球面ルーペ

              高倍率ルーペ

              高倍率ルーペ

                リーディング用ルーペ

                リーディング用ルーペ

                  ルーペ木柄

                  ルーペ木柄

                    アイデアルルーペ

                    アイデアルルーペ

                      高倍率非球面ルーペ

                      高倍率非球面ルーペ

                        ハンドルーペ SL-72(ホワイトレンズ)

                        ハンドルーペ SL-72(ホワイトレンズ)

                          柄付 スタンダード 塩ビ RGタイプ

                          柄付 スタンダード 塩ビ RGタイプ

                            メーカー 池田レンズ工業 トラスコ中山 池田レンズ工業 池田レンズ工業 コンテック(ライト) 池田レンズ工業 トラスコ中山 シンワ測定 新潟精機(SK) 池田レンズ工業 池田レンズ工業 アズワン 京葉光器
                            通常価格 1,450円 755円 2,014円 6,281円 960円 7,500円 4,811円 689円 4,500円 931円 3,300円 3,300円 1,568円
                            通常出荷日 4日目~   1日目   7日目   1日目~   3日目~   2日目~   1日目   1日目~   2日目   1日目~   2日目~   9日目   3日目  
                            商品タイプ 手持ちルーペ 手持ちルーペ 手持ちルーペ - 手持ちルーペ - 手持ちルーペ 手持ちルーペ 手持ちルーペ 手持ちルーペ 手持ちルーペ - 手持ちルーペ
                            ライト有無 LEDライト有 - - - -
                            スケール有無 - - - - -

                            金枠製手持ちルーペのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            1210-P
                            1220
                            1220-P
                            1230-P
                            1240-P
                            1250
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            倍率
                            (倍)
                            レンズ寸法
                            (mm)
                            外径
                            (mm)
                            詳細タイプ JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 材質2 材質3 商品サイズ レンズ 重さ 箱サイズ

                            1,450円

                            ( 1,595円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            3(小レンズ4.5) / 3 / 小レンズ4.5φ50 / 5050エボ柄ルーペ4963008121015805-185941フレーム:真鍮クロームメッキハンドル:プラスチック塩ビ131(縦)×52(横)×10(高さ)mmアクリルレンズ31g132(縦)×58(横)×13(高さ)mm

                            1,702円

                            ( 1,872円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            365 / φ6565エボ柄ルーペ4963008122005805-186089.000フレーム:真鍮クロームメッキハンドル:プラスチック-157(縦)×64(横)×13(高さ)mmガラスレンズ75g161(縦)×68(横)×16(高さ)mm

                            1,508円

                            ( 1,659円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            2.5(小レンズ4) / 2.5 / 小レンズ465 / φ6565エボ柄ルーペ4963008122012805-186163.000フレーム:真鍮クロームメッキハンドル:プラスチック塩ビ157(縦)×64(横)×13(高さ)mmアクリルレンズ48g161(縦)×68(横)×16(高さ)mm

                            2,100円

                            ( 2,310円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            2 / 2(小レンズ4) / 小レンズ475 / φ7575エボ柄ルーペ4963008123019805-182492.000フレーム:真鍮クロームメッキハンドル:プラスチック塩ビ187(縦)×77(横)×13(高さ)mmアクリルレンズ71g187(縦)×83(横)×16(高さ)mm

                            2,263円

                            ( 2,489円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            2 / 2(小レンズ4) / 小レンズ4φ90 / 9090エボ柄ルーペ4963008124016805-1826126.000フレーム:真鍮クロームメッキハンドル:プラスチック塩ビ210(縦)×90(横)×13(高さ)mmアクリルレンズ102g211(縦)×94(横)×17(高さ)mm

                            3,100円

                            ( 3,410円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            2φ100 / 100100エボ柄ルーペ4963008125006805-1827265.000フレーム:真鍮クロームメッキハンドル:プラスチック-239(縦)×103(横)×14(高さ)mmガラスレンズ240g240(縦)×105(横)×19(高さ)mm

                            光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました