(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

つくし 標識 「作業通路」  矢印

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:11-K
つくし 標識 「作業通路」 矢印 ツクシ ヒョウシキ 「サギョウツウロ」 ヤジルシ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
768円
税込単価
845円

【特長】・作業所の作業通路を明確に表示できます。【用途】・作業通路の表示に。

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

11-K の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

11-K

作業通路
134-5059
166

4個

768( 845円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業所の作業通路を明確に表示できます。
【用途】
・作業通路の表示に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

つくし 標識 「作業通路」 矢印の型番11-Kのページです。
型番11-Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

つくし 標識 「作業通路」  矢印

つくし 標識 「作業通路」 矢印

    ユニット 配管ステッカー 左方向表示 工業用水・小 35×75 10枚組

    ユニット 配管ステッカー 左方向表示 工業用水・小 35×75 10枚組

      グリーンクロス 路面表示ステッカー

      グリーンクロス 路面表示ステッカー

        つくし 標識 「昇降階段」

        つくし 標識 「昇降階段」

          衛生標識

          衛生標識

            セーフワーク東京 ヘルメット用ステッカー/旗

            セーフワーク東京 ヘルメット用ステッカー/旗

              グリーンクロス スイング標識板のみ SB-6 足もと注意

              グリーンクロス スイング標識板のみ SB-6 足もと注意

                メーカー つくし工房 ユニット グリーンクロス つくし工房 ユニット つくし工房 グリーンクロス
                通常価格 768円 956円 4,537円 807円 831円 686円 3,186円
                通常出荷日 4日目~   1日目   7日目   4日目   6日目   4日目   5日目  
                材質(本体) ポリプロピレン - - ポリプロピレン - - -
                横(mm) 600 - - - - - -
                厚さ(mm) 1 - - 1 - - -
                縦(mm) 300 - - - - - -

                つくし 標識 「作業通路」 矢印のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                11-C
                11-J
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                表示内容 トラスココード 質量(g)

                1,459円

                ( 1,605円 )
                4個 あり

                5日目

                作業通路134-3424184.000

                768円

                ( 845円 )
                4個 あり

                4日目

                安全通路134-5064166

                安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました