(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

15Gインナーグローブ 5双組

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:119M-5P
15Gインナーグローブ 5双組【5個入り】 15Gインナーグローブ 5ソウグミ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
894円
税込単価
983円

【特長】・肌ざわりも良い下履き用ウーリーナイロン手袋。【用途】・一般軽作業【材...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    インナータイプ
  • ゲージ:
    15
  • 色:
    ホワイト
  • 厚さ(mm):
    1
  • 材質1:
    ナイロン100%

型番

119M-5P 解除

Loading...

製品特長・仕様

15Gインナーグローブ 5双組 製品特長・仕様
商品情報を表示

119M-5P の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
リストカラー
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
119M-5P

119M-5P

M
4965277011929
854-8249
水色
16
20.0~21.5
6.5
87.000

1パック

5個入り

894( 983円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・肌ざわりも良い下履き用ウーリーナイロン手袋。
【用途】
・一般軽作業
【材質】
・ナイロン100%

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

15Gインナーグローブ 5双組の型番119M-5Pのページです。
型番119M-5Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

15Gインナーグローブ 5双組

15Gインナーグローブ 5双組

    純綿超ごつい手袋”(1双入)

    純綿超ごつい手袋”(1双入)

      軍手極上いのしし (12双入)

      軍手極上いのしし (12双入)

        特紡軍手 #TKB-600

        特紡軍手 #TKB-600

          福徳 綿どころ薄手純綿手袋 M 12双組

          福徳 綿どころ薄手純綿手袋 M 12双組

            福徳 綿どころ薄手純綿手袋 L 12双組

            福徳 綿どころ薄手純綿手袋 L 12双組

              下履き手袋きなり

              下履き手袋きなり

                福徳 下履き手袋-LAきなり

                福徳 下履き手袋-LAきなり

                  エコ龍軍手(12双入)

                  エコ龍軍手(12双入)

                    シノ軍手 2本編み Sサイズ

                    シノ軍手 2本編み Sサイズ

                      #600 国産軍手日本一

                      #600 国産軍手日本一

                        細編混紡3.5本編

                        細編混紡3.5本編

                          日本一特綿軍手 #600

                          日本一特綿軍手 #600

                            メーカー 福徳産業 福徳産業 福徳産業 ミタニ 福徳産業 福徳産業 福徳産業 福徳産業 福徳産業 ミタニ ミタニ 福徳産業 ミタニ
                            通常価格 894円 383円 1,156円 502円 2,088円 1,957円 848円 182円 1,445円 903円 927円 1,358円 823円
                            通常出荷日 4日目   1日目   2日目   4日目   4日目   4日目   4日目   8日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目  
                            使用用途 作業用 - - - - - 作業用 作業用 - - - - -
                            商品タイプ インナータイプ - - - - - インナータイプ 軍手 - - - - -
                            ゲージ 15 7 - - - - 13 13 7 8 - - -
                            ホワイト 生成 ホワイト - ホワイト キナリ きなり 生成 - - キナリ -
                            厚さ(mm) 1 3 3.5 - 1.5 1.5 1.3 - 2.5 - - 1.5 -

                            15Gインナーグローブ 5双組のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            119L-5P
                            119S-5P
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード トラスココード リストカラー 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) 質量(g)

                            894円

                            ( 983円 )

                            5個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            L4965277011936854-8248グレー1721.5~23.0797.000

                            1,046円

                            ( 1,151円 )

                            5個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            S4965277011912854-82501518.5~20.05.581.000

                            インナー手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました