(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

KOWA ミニペール(ブルー)500ml

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

KOWA ミニペール(ブルー)500ml

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
377円
税込単価
415円

【特長】・ふたがついているので、塗料を小分けして保管できます。【用途】・容器。...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ポリプロピレン(PP)
  • その他:
    オプション
  • JANコード:
    4972883118911
  • トラスココード:
    806-5929
  • 質量(g):
    75
  • タイプ:
    ミニペール

(i)ご注意

  • 火気のそばでは使用しないでください。取っ手がカップにきちんとセットしてあるかお確かめの上ご使用ください。塗料以外の重量物を入れないでください。取っ手が外れる恐れがあります。
  • 火気のそばでは使用しないでください。取っ手がカップにきちんとセットしてあるかお確かめの上ご使用ください。塗料以外の重量物を入れないでください。取っ手が外れる恐れがあります。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

11891

10個

377( 415円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ふたがついているので、塗料を小分けして保管できます。
【用途】
・容器。
【商品仕様】
・ミニペール(ブルー)500ml
・JANコード:4972883118911
・トラスココード:806-5929
・質量:75g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)

(i)ご注意

  • 火気のそばでは使用しないでください。取っ手がカップにきちんとセットしてあるかお確かめの上ご使用ください。塗料以外の重量物を入れないでください。取っ手が外れる恐れがあります。
  • 火気のそばでは使用しないでください。取っ手がカップにきちんとセットしてあるかお確かめの上ご使用ください。塗料以外の重量物を入れないでください。取っ手が外れる恐れがあります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

KOWA ミニペール(ブルー)500mlの型番11891のページです。
型番11891に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

KOWA ミニペール(ブルー)500ml

KOWA ミニペール(ブルー)500ml

    ローラーバケット(バケットのみ)

    ローラーバケット(バケットのみ)

      塗料カップ(1L・目盛付)

      塗料カップ(1L・目盛付)

        KOWA ミニローラーセット75mm

        KOWA ミニローラーセット75mm

          マルチリムーバーグリップ

          マルチリムーバーグリップ

            ミニスモールローラー

            ミニスモールローラー

              ローラーバケット内容器のみ(5個入)

              ローラーバケット内容器のみ(5個入)

                スモールローラー ブルー 

                スモールローラー ブルー 

                  グレーローラー中毛

                  グレーローラー中毛

                    コテバケ受皿セット

                    コテバケ受皿セット

                      ローラー刷毛(内径38mm/毛丈9.5~19mm)

                      ローラー刷毛(内径38mm/毛丈9.5~19mm)

                        スモールローラーシルキー 

                        スモールローラーシルキー 

                          ローラー受皿(黒)

                          ローラー受皿(黒)

                            メーカー コーワ トラスコ中山 トラスコ中山 コーワ 大塚刷毛製造 コーワ トラスコ中山 好川産業 大塚刷毛製造 コーワ エスコ 好川産業 ハンディ・クラウン
                            通常価格 377円 668円 180円 923円 745円 469円 779円 923円 498円 1,309円 470円 492円 313円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   3日目   5日目   1日目   3日目~   3日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 5日目   3日目  
                            材質 ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) エ​ス​テ​ル​系ウ​レ​タ​ン その他 ポリエステル ポリプロピレン(PP) ポリエステル ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - ポリエステル -
                            その他 オプション オプション オプション ローラーセット オプション - オプション - ローラーセット オプション - - -
                            JANコード 4972883118911 - - 4972883114326 - - - - - 4972883117334 - - -
                            トラスココード 806-5929 - - 806-5798 - - - - - 806-6161 - - -
                            質量(g) 75 - - 210.000 - - - - - 205.000 - - -

                            KOWA ミニペール(ブルー)500mlのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました