(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ST塗装シート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:11857
ST塗装シート STトソウシート

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,388円
税込単価
3,727円

【用途】・養生。【材質】ポリプロピレン(PP)(コロナ放電処理)

詳細情報を確認する

  • 幅(mm):
    1800
  • 材質(シート・フィルム):
    ポリエチレン
  • 質量(g):
    3800.000
  • 材質1:
    ポリエチレン(コロナ放電処理)
  • 厚さ(mm):
    0.01

Loading...

商品情報を表示

11857 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
長さ(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

11857

4972883118577
806-6176
200

1個

3,388( 3,727円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】・養生。【材質】ポリプロピレン(PP)(コロナ放電処理)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ST塗装シートの型番11857のページです。
型番11857に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ST塗装シート

ST塗装シート

    塗装シートダブル

    塗装シートダブル

      ロテクトシート

      ロテクトシート

        塗装シートシングル

        塗装シートシングル

          PCコロナシート

          PCコロナシート

            PCポリシート

            PCポリシート

              MF マルチロック

              MF マルチロック

                アサヒペン PCコロナシートダブル 1800mmX100m CS-W

                アサヒペン PCコロナシートダブル 1800mmX100m CS-W

                  日東エルマテリアル 養生用PFシート

                  日東エルマテリアル 養生用PFシート

                    塗装用養生シートW

                    塗装用養生シートW

                      床養生シート

                      床養生シート

                        クラフトマスカー

                        クラフトマスカー

                          塗装用養生シートダブルタイプ

                          塗装用養生シートダブルタイプ

                            メーカー コーワ コーワ コーワ コーワ アサヒペン アサヒペン エムエフ アサヒペン 日東エルマテリアル 和気産業 日東エルマテリアル 日東エルマテリアル 和気産業
                            通常価格 3,388円 2,335円 2,024円 2,335円 2,312円 2,263円 27円 2,068円 1,598円 2,293円 7,589円 815円 4,125円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   2日目~   9日目   5日目   5日目   1日目~   9日目   1日目   1日目   1日目  
                            幅(mm) 1800 1000 1000 1000 - - - - - - 1000 550 1800
                            材質(シート・フィルム) ポリエチレン ポリエチレン その他 ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン - - ポリエチレン - ポリエチレン クラフト紙 ポリエチレン
                            質量(g) 3800.000 2000.000 180.000 2000.000 - - - - - - - - -
                            材質1 ポリエチレン(コロナ放電処理) ポリエチレン(コロナ放電処理) 樹脂製他 ポリエチレン(コロナ放電処理) - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 0.01 0.01 0.05 0.01 - - - - - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            11858
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 長さ(m)

                            3,388円

                            ( 3,727円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            4972883118584806-6177100

                            塗装用養生シートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました