(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

塗装シートシングル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

塗装シートシングル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,335円
税込単価
2,569円

【用途】・養生。【材質】ポリプロピレン(PP)(コロナ放電処理)

詳細情報を確認する

  • 幅(mm):
    1000
  • 材質(シート・フィルム):
    ポリエチレン
  • JANコード:
    4972883118553
  • 質量(g):
    2000.000
  • トラスココード:
    806-5927
  • 材質1:
    ポリエチレン(コロナ放電処理)
  • 厚さ(mm):
    0.01
  • 長さ(m):
    200

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

11855

1個

2,335( 2,569円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】・養生。【材質】ポリプロピレン(PP)(コロナ放電処理)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

塗装シートシングルの型番11855のページです。
型番11855に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

塗装シートシングル

塗装シートシングル

    ST塗装シート

    ST塗装シート

      塗装シートダブル

      塗装シートダブル

        養生シート

        養生シート

          ロテクトシート

          ロテクトシート

            ペイント用シート

            ペイント用シート

              布ロールノンスリップ

              布ロールノンスリップ

                布ポリマスカー

                布ポリマスカー

                  トラスコ中山 ノンスリップマスカー

                  トラスコ中山 ノンスリップマスカー

                    塗装用養生シートW

                    塗装用養生シートW

                      パイオラン マスカー 幅(mm) 550・1100

                      パイオラン マスカー 幅(mm) 550・1100

                        日東エルマテリアル 養生用PFシート

                        日東エルマテリアル 養生用PFシート

                          塗装用養生シート

                          塗装用養生シート

                            メーカー コーワ コーワ コーワ コーワ コーワ コーワ コーワ コーワ トラスコ中山 和気産業 ダイヤテックス 日東エルマテリアル トラスコ中山
                            通常価格 2,335円 3,388円 2,335円 476円 2,024円 456円 692円 251円 1,300円 2,293円 456円 1,598円 1,246円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   1日目~   1日目   9日目   1日目   1日目~   1日目  
                            幅(mm) 1000 1800 1000 1800 1000 1800 1100 - - - - - -
                            材質(シート・フィルム) ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン その他 その他 ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン - 高密度ポリエチレン ポリエチレン -
                            JANコード 4972883118553 - 4972883118560 - 4972883118546 4972883116153 4972883117983 - - - - - -
                            質量(g) 2000.000 3800.000 2000.000 - 180.000 80.000 800.000 - - - - - -
                            トラスココード 806-5927 - 806-5928 - 806-6175 806-5873 806-5921 - - - - - -

                            塗装シートシングルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            塗装用養生シートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました