(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

EX工作用ハケ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:11847
EX工作用ハケ KOWA EXコウサクヨウハケ40MM

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
603円
税込単価
663円

【特長】・高粘度・速乾性塗料に適しています。【用途】・水性塗料用。

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

11847 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
毛丈(mm)
刷毛幅(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

11847

38
40
4972883118478
806-6174
20
200

5個

603( 663円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高粘度・速乾性塗料に適しています。
【用途】
・水性塗料用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

EX工作用ハケの型番11847のページです。
型番11847に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

EX工作用ハケ

EX工作用ハケ

    NS水性用刷毛

    NS水性用刷毛

      水性塗料用刷毛 「みずき」

      水性塗料用刷毛 「みずき」

        クレオソート用ハケ

        クレオソート用ハケ

          水性塗料用刷毛 「水星」 筋違 赤 幅65/70/80mm

          水性塗料用刷毛 「水星」 筋違 赤 幅65/70/80mm

            メジ用GPフレッシュ

            メジ用GPフレッシュ

              速乾水性塗料用刷毛 「塗来 建築用」

              速乾水性塗料用刷毛 「塗来 建築用」

                メジ用高粘度刷毛

                メジ用高粘度刷毛

                  ペイント用刷毛 豚毛金巻

                  ペイント用刷毛 豚毛金巻

                    DX油性ハケ

                    DX油性ハケ

                      メジ用 ビーナス

                      メジ用 ビーナス

                        ペイント刷毛 NS油性用

                        ペイント刷毛 NS油性用

                          コールタール用ハケ

                          コールタール用ハケ

                            メーカー コーワ コーワ 大塚刷毛製造 コーワ 大塚刷毛製造 好川産業 大塚刷毛製造 好川産業 大塚刷毛製造 コーワ 好川産業 コーワ コーワ
                            通常価格 351円 384円 2,108円 307円 2,168円 513円 1,549円 460円 620円 231円 287円 345円 307円
                            通常出荷日 1日目   1日目   3日目   5日目   3日目   5日目   3日目   5日目   1日目   4日目   5日目   1日目~   1日目  
                            商品タイプ 水性用刷毛 水性用刷毛 水性用刷毛 - 水性用刷毛 水性用刷毛 水性用刷毛 目地用刷毛 油性用刷毛 油性用刷毛 水性用刷毛 油性用刷毛 -
                            材質(毛) 化学繊維 化学繊維 化学繊維 - 馬毛 化学繊維 化学繊維 混毛 - - 化学繊維 混毛 -
                            材質2 柄:木 - - - - - - - - - - - -
                            玉厚(mm) 6 - - - - - - - - - - - -
                            適合塗料 水性塗料 - - - - - - - - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            11845
                            11846
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            毛丈
                            (mm)
                            刷毛幅
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 全長(mm)

                            351円

                            ( 386円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            36154972883118454806-61729.000210

                            529円

                            ( 582円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            38304972883118461806-617314.000210

                            刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました