(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

布ポリマスカー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:11850
布ポリマスカー ヌノポリマスカー

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
834円
税込単価
917円

【特長】・折りたたんであるので携帯しやすいです。【用途】・養生。

詳細情報を確認する

  • 材質(シート・フィルム):
    ポリエチレン
  • 材質1:
    ポリエチレン(コロナ放電処理)
  • 長さ(m):
    25

(i)ご注意

  • 火気のそばでは使用しないでください。
  • 火気のそばでは使用しないでください。

Loading...

商品情報を表示

11850 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
厚さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

11850

1800
4972883118508
585.000
806-5923
0.01

1個

834( 917円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・折りたたんであるので携帯しやすいです。【用途】・養生。

(i)ご注意

  • 火気のそばでは使用しないでください。
  • 火気のそばでは使用しないでください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

布ポリマスカーの型番11850のページです。
型番11850に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

布ポリマスカー

布ポリマスカー

    布ロールノンスリップ

    布ロールノンスリップ

      ロテクトシート

      ロテクトシート

        ペイント用シート

        ペイント用シート

          養生シート

          養生シート

            塗装シートダブル

            塗装シートダブル

              塗装シートシングル

              塗装シートシングル

                ST塗装シート

                ST塗装シート

                  パイオラン マスカー 幅(mm) 550・1100

                  パイオラン マスカー 幅(mm) 550・1100

                    ノンスリップ養生シート

                    ノンスリップ養生シート

                      トラスコ中山 ノンスリップマスカー

                      トラスコ中山 ノンスリップマスカー

                        不織布自動車養生カバー

                        不織布自動車養生カバー

                          和紙テープ付き養生マスカー

                          和紙テープ付き養生マスカー

                            メーカー コーワ コーワ コーワ コーワ コーワ コーワ コーワ コーワ ダイヤテックス 日大工業 トラスコ中山 ナカシマ製品 エムエフ
                            通常価格 251円 692円 2,024円 456円 476円 2,335円 2,335円 3,388円 456円 3,677円 1,300円 3,536円 23,836円
                            通常出荷日 1日目~   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~  
                            材質(シート・フィルム) ポリエチレン ポリエチレン その他 その他 ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン 高密度ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン -
                            材質1 ポリエチレン(コロナ放電処理) ポリエチレン(コロナ放電処理) 樹脂製他 PP ポリエチレン(コロナ放電処理) ポリエチレン(コロナ放電処理) ポリエチレン(コロナ放電処理) ポリエチレン(コロナ放電処理) - - - - -
                            長さ(m) 25 12.5 27 1800 15 100 200 - - - - - -

                            布ポリマスカーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            11840
                            11841
                            11842
                            11851
                            11852
                            11853
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            (mm)
                            JANコード 質量(g) トラスココード 厚さ(mm)

                            261円

                            ( 287円 )
                            60個 あり

                            1日目

                            3004972883118409215.000806-59030.01

                            251円

                            ( 276円 )
                            40個 あり

                            4日目

                            5504972883118416260.000806-59040.01

                            365円

                            ( 402円 )
                            60個 あり

                            1日目

                            10004972883118423350.000806-59050.01

                            915円

                            ( 1,007円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            21004972883118515650.000806-59240.02

                            973円

                            ( 1,070円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            24004972883118522650.000806-59250.03

                            1,075円

                            ( 1,183円 )
                            24個 あり

                            1日目

                            27004972883118539715.000806-59260.04

                            塗装用養生シートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました