(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

布ロールノンスリップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

布ロールノンスリップ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
692円
税込単価
761円

【特長】・折りたたんであるので携帯しやすいです。【用途】・養生。

詳細情報を確認する

  • 幅(mm):
    1100
  • 材質(シート・フィルム):
    ポリエチレン
  • JANコード:
    4972883117983
  • 質量(g):
    800.000
  • トラスココード:
    806-5921
  • 材質1:
    ポリエチレン(コロナ放電処理)
  • 厚さ(mm):
    0.03
  • 長さ(m):
    12.5

(i)ご注意

  • 火気のそばでは使用しないでください。
  • 火気のそばでは使用しないでください。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

11798

1個

692( 761円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・折りたたんであるので携帯しやすいです。
【用途】
・養生。

(i)ご注意

  • 火気のそばでは使用しないでください。
  • 火気のそばでは使用しないでください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

布ロールノンスリップの型番11798のページです。
型番11798に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

布ロールノンスリップ

布ロールノンスリップ

    布ノンスリップ

    布ノンスリップ

      粗面用コロナマスカー

      粗面用コロナマスカー

        布ポリマスカー 550mm×12.5m・2100mm×16.6m

        布ポリマスカー 550mm×12.5m・2100mm×16.6m

          養生シート

          養生シート

            PCロールマスキングテープ

            PCロールマスキングテープ

              PCお徳用マスキングテープ

              PCお徳用マスキングテープ

                布コロナマスカー

                布コロナマスカー

                  布ポリマスカー 幅 300~2700mm 長さ 25m

                  布ポリマスカー 幅 300~2700mm 長さ 25m

                    ペイント用シート

                    ペイント用シート

                      ペーパーマスカー

                      ペーパーマスカー

                        クラフトマスカー

                        クラフトマスカー

                          105m マスキングシート(車輌用)

                          105m マスキングシート(車輌用)

                            メーカー コーワ 和気産業 アサヒペン 和気産業 コーワ アサヒペン アサヒペン アサヒペン 和気産業 コーワ 和気産業 日東エルマテリアル エスコ
                            通常価格 692円 1,173円 400円 672円 476円 767円 545円 270円 356円 456円 769円 815円 2,250円
                            通常出荷日 5日目   9日目   9日目   2日目   5日目   9日目   9日目   3日目~   3日目   5日目   2日目   1日目   1日目   当日出荷可能
                            幅(mm) 1100 - - - 1800 550 - - - 1800 - 550 -
                            材質(シート・フィルム) ポリエチレン ポリエチレン - ポリエチレン ポリエチレン - - - ポリエチレン その他 クラフト紙 クラフト紙 クラフト紙
                            JANコード 4972883117983 - - - - - - - - 4972883116153 - - -
                            質量(g) 800.000 - - - - - - - - 80.000 - - -
                            トラスココード 806-5921 - - - - - - - - 806-5873 - - -

                            布ロールノンスリップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            塗装用養生シートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました