(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

KOWA 伸縮継柄2000(850~2000)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

KOWA 伸縮継柄2000(850~2000)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,968円
税込単価
2,165円

【特長】・アルミ製伸縮継ぎ柄で850mm~2000mmまで伸縮します。・日本製...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    その他
  • その他:
    オプション
  • JANコード:
    4972883117907
  • トラスココード:
    806-5917
  • 質量(g):
    370.000
  • 材質1:
    アルミ製
  • タイプ:
    伸縮継柄

(i)ご注意

  • 火気のそばでは使用しないでください。
  • 火気のそばでは使用しないでください。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

11790

1個

1,968( 2,165円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミ製伸縮継ぎ柄で850mm~2000mmまで伸縮します。
・日本製各社ローラーハンドルに適合します。
【用途】
・ローラー。
【商品仕様】
・伸縮タイプ2段
・JANコード:4972883117907
・トラスココード:806-5917
・質量:370g
【材質/仕上】
・アルミ製

(i)ご注意

  • 火気のそばでは使用しないでください。
  • 火気のそばでは使用しないでください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

KOWA 伸縮継柄2000(850~2000)の型番11790のページです。
型番11790に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

KOWA 伸縮継柄2000(850~2000)

KOWA 伸縮継柄2000(850~2000)

    レギュラータイプ用ローラーハンドル(9インチ)

    レギュラータイプ用ローラーハンドル(9インチ)

      スモール ヒットローラー 

      スモール ヒットローラー 

        ローラーバケットミニ

        ローラーバケットミニ

          ミドル ヒットローラー  

          ミドル ヒットローラー  

            ミドルローラー万能用 さくら 

            ミドルローラー万能用 さくら 

              幅広ローラー刷毛セット(伸縮柄付)

              幅広ローラー刷毛セット(伸縮柄付)

                ミドルローラーフレーム

                ミドルローラーフレーム

                  スモールローラーシルキー 

                  スモールローラーシルキー 

                    ローラーバケット(バケットのみ)

                    ローラーバケット(バケットのみ)

                      スモールローラー用ハンドル

                      スモールローラー用ハンドル

                        TRUSCO ミドルローラー 毛丈13mm(1本入)

                        TRUSCO ミドルローラー 毛丈13mm(1本入)

                          ローラー継柄 EX-45

                          ローラー継柄 EX-45

                            メーカー コーワ 大塚刷毛製造 好川産業 大塚刷毛製造 好川産業 好川産業 エスコ 好川産業 好川産業 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 大塚刷毛製造
                            通常価格 1,968円 880円 261円 2,356円 447円 569円 6,130円 369円 492円 668円 457円 975円 343円
                            通常出荷日 2日目   1日目   2日目~   3日目   5日目   5日目   1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   1日目   1日目   1日目   3日目  
                            材質 その他 - ポリエステル その他 ポリエステル ポリエステル - - ポリエステル ポリプロピレン(PP) - ポリエステル・アクリル その他
                            その他 オプション - - オプション - - - オプション - オプション オプション - オプション
                            JANコード 4972883117907 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 806-5917 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 370.000 - - - - - - - - - - - -

                            KOWA 伸縮継柄2000(850~2000)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました