(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:11780
マスキングテープ(3巻セット) マスキングテープ

マスキングテープ(3巻セット) 11780

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
279円
税込単価
307円

【特長】・マスキングテープ3巻セットです。【用途】・養生。・建築用。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 火気のそばでは使用しないでください。

Loading...

11780 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

11780

15
4972883117808
806-5912
75.000

1個

279( 307円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マスキングテープ3巻セットです。
【用途】
・養生。
・建築用。

(i)ご注意

  • 火気のそばでは使用しないでください。

Loading...

11780で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マスキングテープ(3巻セット)の型番11780のページです。
型番11780に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マスキングテープ(3巻セット)

マスキングテープ(3巻セット)

    建築塗装用マスキングテープ 長さ18m イエロー

    建築塗装用マスキングテープ 長さ18m イエロー

      マスキングテープ弁慶

      マスキングテープ弁慶

        Pマスキングテープ

        Pマスキングテープ

          3M マスキングテープ コンクリート・タイル用

          3M マスキングテープ コンクリート・タイル用

            3M マスキングテープ 超粗面サイディングボード用

            3M マスキングテープ 超粗面サイディングボード用

              スコッチ(R) 建築塗装用マスキングテープ EXPP

              スコッチ(R) 建築塗装用マスキングテープ EXPP

                テサテープ マスキングテープ建築外装・養生用 4435

                テサテープ マスキングテープ建築外装・養生用 4435

                  粗面シーリングテープ 2570

                  粗面シーリングテープ 2570

                    カブキS 建築塗装用マスキングテープ

                    カブキS 建築塗装用マスキングテープ

                      ユニット 床養生用テープ(弱粘)・ポリエチレン織布・40mm幅X50m巻

                      ユニット 床養生用テープ(弱粘)・ポリエチレン織布・40mm幅X50m巻

                        ニトムズ 粗面用マスキングテープ

                        ニトムズ 粗面用マスキングテープ

                          風神(超粗面養生用) シーリング用マスキングテープ

                          風神(超粗面養生用) シーリング用マスキングテープ

                            メーカー コーワ トラスコ中山 カモ井加工紙 コーワ スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン テサ ニチバン カモ井加工紙 ユニット nitoms カモ井加工紙
                            通常価格 279円 440円 585円 123円 110円 117円 541円 456円 80円 28,222円 1,209円 122円 36,838円
                            通常出荷日 5日目   1日目   1日目   5日目   2日目   4日目~   1日目   1日目~   6日目~   4日目~   4日目   6日目   4日目  
                            基材 和紙 和紙 和紙 和紙 和紙 和紙 和紙 クレープ紙 和紙 和紙 - クレープ紙 クレープ紙

                            マスキングテープ(3巻セット)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            11781
                            11782
                            11783
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            テープ幅
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g)

                            293円

                            ( 322円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            184972883117815806-591390.000

                            443円

                            ( 487円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            244972883117822806-5914115.000

                            548円

                            ( 603円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            304972883117839806-5915140.000

                            マスキングテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました