(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コテバケ受皿セット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コテバケ受皿セット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,309円
税込単価
1,440円

【特長】・コテバケと受け皿のセットです。【用途】・平面の塗装に。【材質】・PP...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ポリプロピレン(PP)
  • その他:
    オプション
  • JANコード:
    4972883117334
  • トラスココード:
    806-6161
  • 質量(g):
    205.000
  • タイプ:
    コテバケ受皿セット

(i)ご注意

  • 火気のそばでは使用しないでください。
  • 火気のそばでは使用しないでください。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

11733

10個

1,309( 1,440円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コテバケと受け皿のセットです。
【用途】
・平面の塗装に。
【材質】
・PP製

(i)ご注意

  • 火気のそばでは使用しないでください。
  • 火気のそばでは使用しないでください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

コテバケ受皿セットの型番11733のページです。
型番11733に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コテバケ受皿セット

コテバケ受皿セット

    230mm ローラー刷毛セット(スチールトレー付)

    230mm ローラー刷毛セット(スチールトレー付)

      KOWA Rハンドル9インチ

      KOWA Rハンドル9インチ

        KOWA Rハンドル4インチ

        KOWA Rハンドル4インチ

          KOWA PUREレギュラーローラー万能用225mm

          KOWA PUREレギュラーローラー万能用225mm

            KOWA Rハンドル7インチ

            KOWA Rハンドル7インチ

              KOWA ローラーハンドル 12インチ(300mm)

              KOWA ローラーハンドル 12インチ(300mm)

                230mm ローラー刷毛セット(プラスチックトレー付)

                230mm ローラー刷毛セット(プラスチックトレー付)

                  KOWA PUREレギュラーローラー万能用175mm

                  KOWA PUREレギュラーローラー万能用175mm

                    KOWA ペール缶

                    KOWA ペール缶

                      スモールローラー万能用 さくら

                      スモールローラー万能用 さくら

                        225㎜(38mm) 交換用ローラー(万能用/2本)

                        225㎜(38mm) 交換用ローラー(万能用/2本)

                          KOWA ミニペール(ブルー)500ml

                          KOWA ミニペール(ブルー)500ml

                            メーカー コーワ エスコ コーワ コーワ コーワ コーワ コーワ エスコ コーワ コーワ 好川産業 エスコ コーワ
                            通常価格 1,309円 2,620円 546円 455円 944円 609円 903円 2,360円 820円 374円 325円 2,180円 377円
                            通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   5日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
                            材質 ポリプロピレン(PP) アクリル その他 その他 ポリエステル その他 その他 ポリエステル ポリエステル - ポリエステル アクリル ポリプロピレン(PP)
                            その他 オプション ローラーセット オプション オプション ローラーセット オプション オプション ローラーセット ローラーセット オプション - オプション オプション
                            JANコード 4972883117334 - 4972883190337 4972883190313 4972883114715 4972883190320 4972883190610 - 4972883114708 - - - 4972883118911
                            トラスココード 806-6161 - 806-6092 806-6090 806-6155 806-6091 806-6199 - 806-6154 - - - 806-5929
                            質量(g) 205.000 - 310.000 212.000 280.000 280.000 350.000 - 250.000 - - - 75

                            コテバケ受皿セットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました