(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アンセル 耐切創手袋“ハイフレックス 11-724”

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アンセル 耐切創手袋“ハイフレックス 11-724”

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,513円
税込単価
1,664円

【特長】・INTERCEPT糸を採用することで、耐切創レベル3と軽量ライナーと...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ホワイト/ブラック
  • ゲージ数:
    13
  • 厚さ(mm):
    約1.34
  • 全長(cm):
    21.5~26.4
  • 材質1:
    ライナー:高強度ポリエチレン繊維、スパンデックス
  • 材質2:
    すべり止め部:ポリウレタン
  • 耐切創レベル:
    3
  • すべり止め:
    あり
  • EN388 2003規格:
    4342
  • EN388 2016規格:
    4342B

型番

11-724-10 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
11-724-10

11-724-10

LL
0076490052881
787-0779
21.4
8.7
51

3個

1,513( 1,664円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・INTERCEPT糸を採用することで、耐切創レベル3と軽量ライナーという特性を両立した製品です。
・耐磨耗性はEN388最高レベルの4を実現しています。
【用途】
・金属部品の組立。
・軽金属のプレス加工。
【材質】
・ライナー:高強度ポリエチレン繊維、スパンデックス
・すべり止め部:ポリウレタン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アンセル 耐切創手袋“ハイフレックス 11-724”の型番11-724-10のページです。
型番11-724-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アンセル 耐切創手袋“ハイフレックス 11-724”

アンセル 耐切創手袋“ハイフレックス 11-724”

    DURACoil(デュラコイル)576

    DURACoil(デュラコイル)576

      ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードG150 LL

      ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードG150 LL

        耐切創手袋 シャープスマスター2 9014

        耐切創手袋 シャープスマスター2 9014

          ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードG150 S

          ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードG150 S

            デュラコイル 386

            デュラコイル 386

              ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードG150 M

              ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードG150 M

                耐切創手袋 レベル6シリーズ 9013

                耐切創手袋 レベル6シリーズ 9013

                  DURACoil(デュラコイル)546

                  DURACoil(デュラコイル)546

                    耐切創手袋 S-TEX 581

                    耐切創手袋 S-TEX 581

                      UVEX 耐切創手袋 C500 シリーズ 手の甲全面コーティング

                      UVEX 耐切創手袋 C500 シリーズ 手の甲全面コーティング

                        DURACoil(デュラコイル)346

                        DURACoil(デュラコイル)346

                          耐切創手袋 レベル6シリーズ 9011

                          耐切創手袋 レベル6シリーズ 9011

                            メーカー アンセル ショーワグローブ ミドリ安全 HEX ARMER ミドリ安全 ショーワグローブ ミドリ安全 HEX ARMER ショーワグローブ ショーワグローブ UVEX ショーワグローブ HEX ARMER
                            通常価格 1,285円 1,899円 1,361円 11,379円 1,361円 1,567円 1,488円 8,617円 1,429円 1,729円 4,550円 1,551円 4,808円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   2日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目  
                            ホワイト/ブラック - - - - - - - - - - - -
                            ゲージ数 13 - - - - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 約1.34 - - - - - - - - - - - -
                            全長(cm) 21.5~26.4 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 ライナー:高強度ポリエチレン繊維、スパンデックス - - - - - - - - - - - -

                            アンセル 耐切創手袋“ハイフレックス 11-724”のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            11-724-7
                            11-724-8
                            11-724-9
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm) 質量(g)

                            1,285円

                            ( 1,414円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            S0076490052850787-078717.87.539.600

                            1,513円

                            ( 1,664円 )
                            3個 あり

                            1日目

                            M0076490052867787-079519.67.946.200

                            1,513円

                            ( 1,664円 )
                            3個 あり

                            1日目

                            L0076490052874787-080920.68.348.200

                            耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました