(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キングジム 図面ファイルGS A1 黒 3つ折

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

キングジム 図面ファイルGS A1 黒 3つ折

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,015円
税込単価
4,417円

【特長】・スタンダードタイプのブック型図面ファイルです。・開閉が簡単な面ファス...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 本体色:
    ブラック
  • 詳細タイプ:
    面ファスナー付きファイル
  • JANコード:
    4971660365302
  • トラスココード:
    129-5898
  • 仕様:
    A1、3つ折り
  • 材質:
    ボード表紙(古紙パルプ配合率80%)
  • 質量(g):
    731

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1171-K

1個

4,015( 4,417円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スタンダードタイプのブック型図面ファイルです。
・開閉が簡単な面ファスナー付きです。
・図面に巻きぐせや折り目をつけずにそのまま収納できるブックタイプです。
【用途】
・図面整理用ファイル
【商品仕様】
・規格:A1 3つ折り
・収納量:10mm(200枚)
・表紙:古紙パルプ配合率80%
・JANコード:4971660365302
・トラスココード:129-5898
・質量:731g
【材質/仕上】
・ボード表紙(古紙パルプ配合率80%)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

キングジム 図面ファイルGS A1 黒 3つ折の型番1171-Kのページです。
型番1171-Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キングジム 図面ファイルGS A1 黒 3つ折

キングジム 図面ファイルGS A1 黒 3つ折

    MF 図面ケースA1型

    MF 図面ケースA1型

      メーカー キングジム エムエフ
      通常価格 4,015円 1,160円
      通常出荷日 5日目   5日目  
      商品タイプ その他 -
      本体色 ブラック -
      詳細タイプ 面ファスナー付きファイル -
      JANコード 4971660365302 -
      トラスココード 129-5898 -

      キングジム 図面ファイルGS A1 黒 3つ折のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました