(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

モクケン クリンバーGS-2 バケツ入り洗剤(5kg)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

モクケン クリンバーGS-2 バケツ入り洗剤(5kg)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,538円
税込単価
6,092円

【特長】・豊かな泡立ちと洗浄力で、自動車ボディからタイヤ、ホイールまできれいに...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    洗剤
  • 用途:
    その他
  • JANコード:
    4952458011694
  • 質量(g):
    5100.0
  • トラスココード:
    100-5350
  • 材質1:
    内容成分:直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、脂肪酸塩、硫酸塩
  • 用途詳細:
    洗車に

(i)ご注意

  • 洗車後は乾かない内に速やかに洗い流して下さい。 洗車後は成分が残らないようにすすぎ洗いをよく行い、乾いたきれいなタオル等で水分が残らないように拭き上げて下さい。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1169

1個

5,538( 6,092円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・豊かな泡立ちと洗浄力で、自動車ボディからタイヤ、ホイールまできれいに洗い上げます。
【用途】
・洗車に。
【商品仕様】
・バケツ入り固形カーシャンープー
・JANコード:4952458011694
・トラスココード:100-5350
・質量:5.1kg
【材質/仕上】
・内容成分:直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、脂肪酸塩、硫酸塩

(i)ご注意

  • 洗車後は乾かない内に速やかに洗い流して下さい。 洗車後は成分が残らないようにすすぎ洗いをよく行い、乾いたきれいなタオル等で水分が残らないように拭き上げて下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

モクケン クリンバーGS-2 バケツ入り洗剤(5kg)の型番1169のページです。
型番1169に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

モクケン クリンバーGS-2 バケツ入り洗剤(5kg)

モクケン クリンバーGS-2 バケツ入り洗剤(5kg)

    カビトリバン

    カビトリバン

      トイレの洗浄 水あか取り MS-107

      トイレの洗浄 水あか取り MS-107

        ニューハイパワーDX

        ニューハイパワーDX

          コケ・カビ・黒ずみ除去スプレー

          コケ・カビ・黒ずみ除去スプレー

            鉱油系油用洗剤 グリスト-1100

            鉱油系油用洗剤 グリスト-1100

              モクケン クリンバーNT 18L (1箱入)

              モクケン クリンバーNT 18L (1箱入)

                 オールパーパスクリーナー

                オールパーパスクリーナー

                  アズマジック コケ取り剤

                  アズマジック コケ取り剤

                    1.0L ワックス除去補修剤(中性)

                    1.0L ワックス除去補修剤(中性)

                      ヤシノミ洗剤 詰替用480mL

                      ヤシノミ洗剤 詰替用480mL

                        和・洋式便器の尿石落し

                        和・洋式便器の尿石落し

                          2.0kg 塩素系・排水管洗浄剤/詰替え用

                          2.0kg 塩素系・排水管洗浄剤/詰替え用

                            メーカー コスモビューティ 鈴木油脂工業 ミラコン 友和 アサヒペン リンレイ コスモビューティ スリーエムジャパン アズマ工業 エスコ ケニス ミラコン エスコ
                            通常価格 5,538円 1,750円 597円 29,000円 1,319円 12,924円 5,278円 3,156円 991円 1,000円 294円 1,191円 1,040円
                            通常出荷日 4日目   1日目   3日目   7日目   1日目   1日目   5日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   2日目~   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 洗剤 クリーナー 洗剤 洗剤 クリーナー 洗剤 - クリーナー クリーナー 樹脂ワックス - 洗剤 洗剤
                            用途 その他 住居用 住居用 機械、部品、設備、床用 住居用 機械、部品、設備、床用 - 機械、部品、設備、床用 その他 床・壁用 - 住居用 水回り用
                            JANコード 4952458011694 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 5100.0 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 100-5350 - - - - - - - - - - - -

                            モクケン クリンバーGS-2 バケツ入り洗剤(5kg)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました