(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

つぎ柄

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

つぎ柄

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
610円 ~ 962円  特別価格 
税込価格
671円 ~ 1,058円  特別価格 

【特長】・各社レギュラー・スモール・ミドルローラーハンドル等使用できます(18...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 材質1:
    鋼管塩ビ皮膜製
  • タイプ:
    つぎ柄

(i)ご注意

  • 基本的に各社共通【18.5φ】のジョイント部分ですが他社商材でかみあわせが甘いものもあります。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4972883116306
806-5881
200.000
600

1個

610( 671円 )

5日目

4972883116313
806-5882
340.000
1200

20個

962円

902

( 992円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・各社レギュラー・スモール・ミドルローラーハンドル等使用できます(18.5φ径のジョイント径)。
【用途】
・ローラー。

(i)ご注意

  • 基本的に各社共通【18.5φ】のジョイント部分ですが他社商材でかみあわせが甘いものもあります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

つぎ柄

つぎ柄

    KOWA 伸縮継柄2000(850~2000)

    KOWA 伸縮継柄2000(850~2000)

      ワンタッチスライド継柄 2.4M

      ワンタッチスライド継柄 2.4M

        スライド継柄エバーロック1~2FT (39~61cm)

        スライド継柄エバーロック1~2FT (39~61cm)

          アルミ伸縮継柄 三段 EX-120

          アルミ伸縮継柄 三段 EX-120

            新アルミスライド継柄 NEX-230

            新アルミスライド継柄 NEX-230

              スチールスライド継柄 EX-270

              スチールスライド継柄 EX-270

                スチールスライド継柄 EX-135

                スチールスライド継柄 EX-135

                  木製継柄 24φ×1200

                  木製継柄 24φ×1200

                    アルミスライド継柄 EX-510

                    アルミスライド継柄 EX-510

                      スモールローラーREVO 

                      スモールローラーREVO 

                        スモールローラー MICRO³ 

                        スモールローラー MICRO³ 

                          スモールローラー砂骨粗目 

                          スモールローラー砂骨粗目 

                            メーカー コーワ コーワ 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 ハンディ・クラウン 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 好川産業 好川産業 好川産業
                            通常価格 610円 1,968円 2,924円 2,053円 1,269円 2,324円 1,697円 1,114円 1,229円 20,828円 400円 389円 699円
                            通常出荷日 2日目~   2日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目  
                            材質 その他 その他 - - ポリプロピレン(PP) - - - - - ポリエステル マイクロファイバー繊維 ​ウ​レ​タ​ン
                            その他 オプション オプション - - - - オプション オプション - - - - -
                            材質1 鋼管塩ビ皮膜製 アルミ製 - - - - - - - - - - -
                            タイプ つぎ柄 伸縮継柄 - - - - - - - - - - -

                            ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました